Atendimento ao Cliente da Divisão de Sensores Industriais
Rede de Atendimento - Divisão de Proteção Contra Explosão

Normative Requirements for Special Applications


Os sensores capacitivos podem ser projetados para atender aos pré-requisitos para uso em áreas especiais.


Instalações com requisitos de segurança aumentada

Requisitos de segurança explicitamente aumentados podem ser aplicados devido a determinados riscos de segurança típicos da fábrica, por exemplo, o quadro pode ser definido pela legislação europeia. É o caso da Diretiva 2014/34/UE. Os requisitos de segurança também podem ser baseados em requisitos específicos de cada país, como a Certificação obrigatória da China (CCC), a Associação Canadense de normas (CSA) no Canadá e a Underwriters Laboratories Inc. (UL) nos EUA. Para que os produtos sejam usados em determinados ambientes, eles devem ser aprovados para essas áreas de aplicação. Os sensores capacitivos podem ter aprovações para CCC, CSA ou UL.

Áreas classificadas

Sensores capacitivos podem ser usados em áreas classificadas se tiverem certificação ATEX ou IECEx do seguinte tipo:

  • Nível de proteção do equipamento Ga ... GC: sensores para zonas de gás explosivo, Zona 0 … 2,
  • Nível de proteção do equipamento Da ... Dc: sensores para zonas de poeiras explosivas, Zona 20 … 22, ou
  • Nível de proteção do equipamento Ma ou Mb para uso em mineração (Grupo I Conformidade com 2014/34/EU)

Os componentes devem ser marcados de acordo.


e-news

Fique por dentro de novidades e informações relevantes sobre a automação.

Clique aqui!
amplify – A Revista da Pepperl+Fuchs

Explore a nossa revista digital! Cases de sucesso, relatórios de aplicação, entrevistas e novidades esperam por você.

Capacitive Sensors

Take a look at the range of Pepperl+Fuchs capacitive sensors.