Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

完全网络化的通信确保高效的流程

对于所有生产流程,很难想象一个没有可靠数据流和透明通信的时代。工业通信的主要目标是将工厂的所有部门连接到一个网络系统中,从管理级别直至现场级别。毕竟,使用端到端的高性能数据网络可提高机器和工厂的可用性和效率。Pepperl+Fuchs 传感器和现场设备可以灵活集成到现有系统中,并提供透明通信和更高的生产率。

如今,工业网络通信还允许所有业务单位进行集成,使其成为工业物联网中确保数据可用性的核心组件。为了实现跨所有级别的可靠高效的大量数据传输,Pepperl+Fuchs 提供高性能智能组件,包括全套 AS-Interface 系统组件、大量工业以太网设备以太网 IO 模块、各种 IO-Link 设备、IO-Link 主设备接口



IIoT Starter Kit

将工厂传感器连接到云端,并使用新型 IIoT 入门套件开启数字化转型!

Free Download: White Paper on TCP-Based Communication Protocols (PDF)

这份免费的 PDF 白皮书比较了不同的基于TCP标准的通信协议(包括 AMQP、OPC UA、MQTT、REST API),这些协议已成为 IIoT 和工业 4.0 的推动力。立即免费下载!

Comtrol 产品组合

随着对 Comtrol 公司业务的收购,倍加福正在完善其用于云应用的面向未来的工业 4.0 解决方案产品组合。