请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
单光束扫描器,具有精准光束,适用于监控主要及辅助闭合边缘 |
通用规格 | ||
---|---|---|
最小检测范围 | 100 ... 1000 mm | |
最大检测范围 | 100 ... 2500 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | ≤ 400 mm 在 2000 mm 距离处 | |
发射器频率 | 1800 Hz | |
操作模式 | 背景分析 | |
光点直径 | 50 mm 在 2000 mm 检测范围处 | |
发散角 | 大约 1,4 ° | |
提供的附件 | 旋转支架、安装支架 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1050 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 90 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色 LED: 输出激活时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器,亮通/暗通切换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 100 mA | |
输入 | ||
测试输入 | 在 +UB 下发射器停用 | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可切换/ 出厂设置: 暗时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 30 V DC | |
开关电流 | ≤ 200 mA | |
响应时间 | 50 ms | |
断电延时 | 大约 200 ms | |
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2 | |
标准 2 | EN 61000-6-2(不包括 EN 61000-4-5)、EN 61000-4-11 | |
标准 3 | EN 61000-6-3 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP52 | |
连接 | 5 m 固定缆线 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料 | |
光学端面 | Luran® | |
质量 | 40 g | |
尺寸 | ||
高度 | 45 mm | |
宽度 | 102 mm | |
深度 | 32 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 336 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 196 KB |
CAD 3-D additional / CAD 3-D additional | ALL | STP | 140 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-2247B | ALL | 227 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-6941 | ALL | 224 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|