|
| |
产品 |
|
|
该产品'BB10-P/33/59/76b/102/115-7m'已加入您的查看列表。
该产品'BB10-P/33/59/76b/102/115-7m'已在您的查看列表中。
|
单光束微型光电传感器,非常适合安装在框架或轮廓内, 集成电路, 适用于 13 mm 孔的插入式外壳, 打开角度小,适合成对安装, 暗通型, 结构类型 (S2): 圆柱型,扁平, 测试输入, 光源: 红外发光二极管, 光源类型: 调制红外光 , 880 nm, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 测试输入: 在 0 V 时停用发射器, 开关类型: 暗时接通, 信号输出: 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, UN/ECE 法规第 10 (E1) 号: 型式批准号: 036938, 环境温度: -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动, 防护等级: IP67, 连接: 7 m 固定缆线 接收器: 灰色 ; 发射器: 黑色, 外壳: PC ,黑色fa |
|
|
|
该产品'ML29-P/25/103/115'已加入您的查看列表。
该产品'ML29-P/25/103/115'已在您的查看列表中。
|
使用非常精密的传感器进行单光束监测, 集成电路, 测试, 安装简单 - 即插即用, 适合安装在门型材或框架中, 结构类型 (S2): 矩形, 测试输入, 光源: 红外发光二极管, 光源类型: 调制红外光, 工作电压: 11 ... 30 V DC, 测试输入: 测试: 发射器在 +UB ≤ 5 V DC 时关闭, 开关类型: 亮时接通, 信号输出: 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路, CCC 认证: 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记, 防护等级: IP65, 连接: 6 m 固定缆线, 外壳: PMMA ,黑色fa |
|
|
|
该产品'RMS-G-RC'已加入您的查看列表。
该产品'RMS-G-RC'已在您的查看列表中。
|
可区分人和车辆的工业门自动开启装置, 超宽检测区域和长检测范围, 方向检测, 可轻松编程, 可使用遥控器编程, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 2 路继电器输出, 连接: 插入式螺丝端子 4 针 和 2 针 , 随附 8 m 连接缆线fa |
|
|
|
该产品'RaDec-M'已加入您的查看列表。
该产品'RaDec-M'已在您的查看列表中。
|
提供基本功能的标准雷达运动传感器, 可靠地探测人和车辆, 能以最简单的方式调整感应范围, 灵敏度调节范围广, 可安装在墙面和天花板上, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa |
|
|
|
该产品'DoorScan-OS-1P-1200'已加入您的查看列表。
该产品'DoorScan-OS-1P-1200'已在您的查看列表中。
|
自动门移动存在传感器, SIL 2,依据 DIN 18650/EN 16005 标准进行认证, 出色的检测可靠性, 通过所有地板覆盖层确保可靠操作, 包括墙面在内的完整保护,无传感器关闭器, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 24 V DC +/- 20 %, 信号输出: 可切换 NPN 或 PNP , 短路保护, 连接: 插入式端子,带 6 线连接缆线fa |
|
|
|
该产品'AIR 16 S Einclipsbar Set'已加入您的查看列表。
该产品'AIR 16 S Einclipsbar Set'已在您的查看列表中。
|
用于将 AIR17-S 传感器模块安装到 TopScan-S 型材上的支承块fa |
|
|
|
该产品'AIR16 Module'已加入您的查看列表。
该产品'AIR16 Module'已在您的查看列表中。
|
可配置的 Topscan 开关适用的传感器模块, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 17 ... 30 V DC , 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 螺丝接线端子fa |
|
|
|
该产品'AIR20-8-H-2200/25/38a'已加入您的查看列表。
该产品'AIR20-8-H-2200/25/38a'已在您的查看列表中。
|
带背景抑制功能的单光束漫反射型光电传感器, 可用于固定闭合边缘,或用作自动门上的开启脉冲传感器, 也可用作旋转门上的门把手监控器, 狭窄、精确的远距离光束 , 适用于移动式或固定式安装, 功能: 开放、安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 12 ... 30 V DC / 18 ... 28 V AC, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 连接: 插入式螺丝端子 (交货包装中包含 5 m 连接缆线)fa |
|
|
|
该产品'AIR30-8-H-2500-5299/38a'已加入您的查看列表。
该产品'AIR30-8-H-2500-5299/38a'已在您的查看列表中。
|
单光束扫描器, 可用于监测主要闭合边缘和附属闭合边缘, 转门和旋转门的闭合边缘安全性, 直接调节检测范围,无需拆下前面板, 细密的光束确保精确的光束对准, 功能: 安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 10 ... 48 V DC / 11 ... 36 V AC, 信号输出: 继电器,1 个常开, 连接: 5 m 固定缆线fa |
|
|
|
该产品'AIR30-8-H-2500/32/76a'已加入您的查看列表。
该产品'AIR30-8-H-2500/32/76a'已在您的查看列表中。
|
单光束扫描器, 可用于监测主要闭合边缘和附属闭合边缘, 转门和旋转门的闭合边缘安全性, 细密的光束确保精确的光束对准, 背景抑制操作模式:忽略感应范围以外的物体, 功能: 安全, 传感器原理: 主动红外扫描器, 工作电压: 10 ... 30 V DC, 信号输出: 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路, 连接: 5 m 固定缆线fa |
|
|
| |