Serviceline Industrial Sensors
联系客服
Serviceline Explosion Protection
联系客户服务

工业门适用的传感器

选择产品

Next PageLast Page
产品

可区分人和车辆的工业门自动开启装置, 超宽检测区域和长检测范围, 方向检测, 可轻松编程, 可使用遥控器编程, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 36 V DC , 12 ... 28 V AC, 信号输出: 2 路继电器输出, 连接: 插入式螺丝端子 4 针 和 2 针 , 随附 8 m 连接缆线fa

感应条的防风雨盖, 用于防止雨雪等天气造成不良影响, 可切割为所需长度, 可对已安装的感应条进行改造fa

标准雷达运动传感器, 检测自动门处的人和物, 双向感应并支持检测区域调整, 远程控制或功能设置按钮, 可安装在墙面和天花板上, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号输出: 固态继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa

标准雷达运动传感器, 检测自动门处的人和物, 双向感应并支持检测区域调整, 远程控制或功能设置按钮, 可安装在墙面和天花板上, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号输出: 固态继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa

标准雷达运动传感器, 检测自动门处的人和物, 双向感应并支持检测区域调整, 远程控制或功能设置按钮, 可安装在墙面和天花板上, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号输出: 固态继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa

标准雷达运动传感器, 检测自动门处的人和物, 双向感应并支持检测区域调整, 远程控制或功能设置按钮, 可安装在墙面和天花板上, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号输出: 固态继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa

标准雷达运动传感器, 检测自动门处的人和物, 双向感应并支持检测区域调整, 远程控制或功能设置按钮, 可安装在墙面和天花板上, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号输出: 固态继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa

标准雷达运动传感器, 检测自动门处的人和物, 双向感应并支持检测区域调整, 远程控制或功能设置按钮, 可安装在墙面和天花板上, 功能: 打开, 传感器原理: 雷达传感器, 工作电压: 12 ... 24 V DC ± 10 %, 信号输出: 固态继电器, 连接: 连接缆线 2,5 m 包含在交货范围内fa

紧凑型防火光电传感器,适用于阻火器上的安全设备, 根据 VdS 测试报告 FSA 进行认证,且在生产时受到外部监视(ü 符号), 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯, 光源: LED,660 nm 和 IRED,880 nm, 光源类型: 调制可见红光 和 调制红外光, 控制元件: 亮时接通/暗时接通转换开关 ; 时间调节器, 工作电压: 12 ... 240 V AC/DC, 开关类型: 亮通/暗通,可切换 . (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。), 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, 计时器功能: 接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程
调整范围 0.1 ...10 s, CCC 认证: 通过中国强制性产品认证 (CCC), 防护等级: IP67, 连接: 端子盒 有 8 弹簧端子,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2 , 绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm , M16 x 1.5 缆线密封接头, 外壳: 塑料fa

用于探测人、物体和车辆的光电传感器, 小外壳包裹大结构, 对环境光不敏感, 通用电压型号, 继电器输出, 结构类型 (S2): 矩形, 光源: LED, 光源类型: 调制可见红光 , 630 nm, 工作电压: 24 ... 240 V AC
12 ... 240 V DC, 开关类型: 亮时接通, 信号输出: 继电器,1 个交流发电机, CCC 认证: 通过中国强制性产品认证 (CCC), 防护等级: IP67, 连接: 发射器: 2 m 固定电缆 ,2 线
接收器: 2 m 固定电缆 ,5 线, 外壳: 聚碳酸酯fa
Next PageLast Page

筛选条件

Function

Sensor Principle

Method of Electrical Connection

Type of Voltage

Type of Output

undefined

We value your privacy!

We and our partners are using technologies like cookies and process personal data like the IP-address or browser information in order to personalize the advertising that you see. This helps us to show you more relevant ads and improves your internet experience. We also use it in order to measure results or align our website content. Because we value your privacy, we are herewith asking for your permission to use these technologies. You can always change/withdraw your consent later by clicking on the settings button on the left lower corner of the page.

Deny all cookies

We value your privacy!

Please select the group of cookies and scripts, that you consent to.

Functional
These cookies are necessary so that you can navigate through the pages and use essential functions (e.g. login).
Analytics
We use these cookies and scripts to measure the visits and clicks on our website in order to constantly improve it.
Marketing
These cookies and similar technologies are used to provide you with personalized and therefore relevant advertising content.