请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
指示灯/操作方法 | ||
---|---|---|
功能指示灯 | 绿色 LED:通电(符合安全要求) 黄色 LED:开关状态,继电器通电时亮起 |
|
控制元件 | 计时器功能和开关类型的 10 档编程开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 115 / 230 V AC | |
功耗 | 5 VA (0.25 A 小型熔断器) | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可选择,可编程 | |
信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
开关电压 | 240 V AC | |
开关电流 | 1 A | |
开关频率 | 20 Hz | |
响应时间 | 20 ms | |
计时器功能 | 接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),0.1 ...15 s 可编程 | |
其他输出 | 传感器电源 24V DC,最大 180 mA | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
认证 | CE | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 60 °C (32 ... 140 °F) | |
存储温度 | -20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP55 | |
连接 | 4 个 PG16 螺丝端子,笼式张紧弹簧端子位于端子盒中 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料,带透明盖 | |
安装 | 螺丝固定 只有面板螺丝下方的四个孔可用于安装。 | |
质量 | 600 g |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27040301 |
ECLASS 10.0.1 | 27040301 |
ECLASS 9.0 | 27040301 |
ECLASS 8.0 | 27040301 |
ECLASS 5.1 | 27040301 |
ETIM 7.0 | EC002540 |
ETIM 6.0 | EC002540 |
ETIM 5.0 | EC002540 |
UNSPSC 12.1 | 39121004 |
Product category / 产品类的 | 控制模块 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 371 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 960 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5855A | ALL | 226 KB |