请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
优质雷达运动传感器,集成紧急逃生路线自动监控功能,可远程操作,检测范围 2.5 m x 3.5 m,最大安装高度 4 m,黑色外壳,继电器触点输出,缆线连接 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 安装高度为 2200 mm、倾角为 0° 时为 2500 x 3500 mm (DxW) | |
功能原理 | 微波模块 | |
检测速度 | 最小 0,1 m/s | |
安装角 | 0 ... 10 ° 按照 5 ° 增量 | |
工作频率 | 24,05 ... 24,25 GHz K 频带 | |
操作模式 | 雷达运动传感器 | |
发射器辐射功率 (EIRP) | < 20 dBm | |
功能性安全相关参数 | ||
性能水平 (PL) | PL d | |
类别 | 3 类 | |
MTTFd | 850 a | |
PFHd | 6,46 E-8 | |
诊断覆盖率 (DC) | 60 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色/绿色 LED , LED 灯排 绿色 | |
控制元件 | 导航键 或 通过菜单驱动的远程控制进行编程 | |
出厂设置 | 灵敏度调节 : 7 背景流量抑制 : 1 抗扰度 : 2 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 36 V DC | |
空载电流 | < 200 mA 在 24 V DC 时 | |
功耗 | < 3 W | |
浪涌电流 | 900 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 常开/常闭 | |
信号输出 | 继电器输出 | |
输出 1 | ||
输出类型 | 继电器输出 | |
开关电压 | 48 V DC / AC | |
开关电流 | 最大 1 A DC; 0,5 A AC | |
开关电源 | 30 W DC / 60 VA AC | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
R&TTE 指令 1995/5/EC | 本设备可在所有欧盟国家和地区(大不列颠地区和法国除外)使用。在其他国家和地区,必须遵守所有适用的国家法规。 | |
符合标准 | ||
标准 | 1999/5/EG; EN 62311、EN 60950-1、EN 301 489-1、EN 301 489-3、EN 300 440-2 此外: EN 61508、EN 13849-1; DIN EN 18650-1、DIN EN 18650-2; AutSchR 1997/12 | |
环境条件 | ||
工作温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 最大 90 % 无凝露 | |
机械规格 | ||
安装高度 | 最大 3000 mm | |
防护等级 | IP54 | |
连接 | 8 针插排连接器,带缆线 交货随附 3 m 连接缆线 |
|
材料 | ||
外壳 | ABS,无烟煤 | |
质量 | 140 g | |
尺寸 | ||
高度 | 65 mm | |
宽度 | 123 mm | |
深度 | 57 mm | |
适用系列 | ||
系列 | RMS |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280890 |
ECLASS 10.0.1 | 27280890 |
ECLASS 9.0 | 27280890 |
ECLASS 8.0 | 27280890 |
ECLASS 5.1 | 27270990 |
ETIM 7.0 | EC000138 |
ETIM 6.0 | EC000138 |
ETIM 5.0 | EC000138 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual RMS-FRW | ENG | 5457 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3730 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|