请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
自动门人员保护光幕,符合 DIN 18650/EN 16005 标准,适用于测量最大门宽 1200 mm 的完整系统,NPN 输出 |
通用规格 | ||
---|---|---|
最小检测范围 | 0 ... 1500 mm | |
最大检测范围 | 0 ... 3500 mm (垂直 CA 测试体) | |
感应范围 | 1000 mm 安装高度为 2100 mm 时 | |
光源 | 红外发光二极管 850 nm | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 2 % 在 2000 mm 检测范围处 | |
光束数 | 10 | |
操作模式 | 背景分析 | |
光点直径 | 8 cm 在 2000 mm 检测范围处 | |
功能性安全相关参数 | ||
安全完整性级别 (SIL) | SIL 2 | |
性能水平 (PL) | PL d | |
类别 | 2 类 | |
MTTFd | 112,7 a | |
任务时间 (TM) | 10 a | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 接收器: 红色 LED:检测、多余增益、故障代码 接口: 红色 LED:检测、多余增益、故障代码 黄色 LED:示教状态 绿色 LED:空白状态 绿色 LED:DIP 开关状态 |
|
控制元件 | 示教按键 , 用于选择操作模式的 DIP 开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC +/- 20 % | |
空载电流 | 最大 200 mA | |
功耗 | 3,3 W | |
输入 | ||
测试输入 | 高电平 ≥ 15 V 低电平 ≤ 2 V | |
控制输入 | 待机激活 当 在 30 V DC 时 U = 11 V DC | |
输出 | ||
开关类型 | 亮时接通 |
|
信号输出 | 可切换 NPN 或 PNP , 短路保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
响应时间 | ≤ 52 ms ≤ 200 ms 处于升压操作模式 |
|
符合性 | ||
功能安全 | ISO 13849-1 ; EN 61508 part1-4 | |
产品标准 | EN 12978 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
外壳长度 L | 1200 mm | |
安装高度 | 最大 3500 mm | |
防护等级 | IP54(安装后) | |
连接 | 插入式端子,带 6 线连接缆线 | |
材料 | ||
外壳 | 铝 / PA | |
光学端面 | PC(聚碳酸酯) | |
质量 | 大约 1400 g | |
尺寸 | (宽 x 高 x 深) : 42 mm x 1200 mm x 37 mm | |
高度 | 42 mm | |
深度 | 37 mm | |
长度 | 1200 mm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 用于门铰链侧或铰链对侧的传感器系统 (每个系统有 1 个发射器和接收器模块、1 个接口模块、双端线组、每个系统有 1 根感应条、传感器窗口、2 个端盖) |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270913 |
ECLASS 10.0.1 | 27270913 |
ECLASS 9.0 | 27270913 |
ECLASS 8.0 | 27270913 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Product Information - DoorScan® - Presence sensor for automatic doors | ENG | 1086 KB |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual | ENG | 2756 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 2137 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU TUV Nord EC-Type Exam. Certificate Functional Safety | 44 205 13 095719 | ALL | 89 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0115F | ALL | 480 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|