请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
带偏振滤波片的反射板型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,侧光学端面,3.5 m 检测范围,红光,暗通,直流型,NPN 输出,固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 3,5 m | |
反射板的距离 | 0,05 ... 3,5 m | |
检测范围极限值 | 4,5 m | |
参考目标 | 反射板 C110-2 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 640 nm | |
偏振滤波片 | 是 | |
光点直径 | 大约 160 mm 当 4,5 m | |
发散角 | 大约 2 ° | |
光学端面 | 侧面 | |
环境光限制 | 30000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 920 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 | |
功能指示灯 | 黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | < 20 mA | |
输出 | ||
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 1 路 NPN,短路保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 500 Hz | |
响应时间 | ≤ 1 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(依据 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 50 V AC | |
UL 认证 | cULus 认证,2 类电源 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 m 固定电缆 | |
材料 | ||
外壳 | PC | |
光学端面 | PMMA | |
电缆 | PVC | |
质量 | 大约 75 g | |
尺寸 | ||
长度 | 39,8 mm | |
直径 | 18 mm | |
螺纹尺寸 | M18 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 455 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 654 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0066E | ALL | 310 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5333 | ALL | 306 KB |