请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
适合标准应用的反射板型光电传感器,微型设计,适用于透明物体检测,前光学端面,7.6 m 检测范围,红光,暗通,1 路 NPN 输出,弱信号输出,固定缆线 |
通用规格 | ||
---|---|---|
有效检测距离 | 0 ... 3,5 m 在示教模式下 0 ... 5,7 m 在开关位置“N”处 | |
反射板的距离 | 0 ... 3,5 m 在示教模式下 0 ... 5,7 m 在开关位置“N”处 | |
检测范围极限值 | 7,6 m | |
参考目标 | H85-2 反射板 | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
偏振滤波片 | 是 | |
角度偏差 | 最大 ± 1° | |
光点直径 | 大约 40 mm 在检测范围内 1 m | |
发散角 | 1,7 ° | |
环境光限制 | 40000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 980 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 ; 稳定性控制 ; 示教 | |
控制元件 | 用于设置对比度检测水平的 5 档开关。 |
|
对比度检测水平 | 10% - 装有水的干净 PET 瓶 18% - 透明玻璃瓶 40% - 有色玻璃或不透明材料 可使用示教开关进行调整 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 20 mA 在 24 V DC 时 | |
输出 | ||
故障前指示输出 | 1 路 NPN 功能预留输出(警报),短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
开关频率 | 1 kHz | |
响应时间 | 500 µs | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2:2007 IEC 60947-5-2:2007 |
|
标准 | EN 50178,UL 508 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC 功能性绝缘符合 DIN EN 50178 | |
UL 认证 | cULus | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 / IP69K | |
连接 | 2 m 固定电缆 | |
材料 | ||
外壳 | PC(Makrolon,玻璃纤维加固) | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 50 g | |
尺寸 | ||
高度 | 31 mm | |
宽度 | 11 mm | |
深度 | 23 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270902 |
ECLASS 10.0.1 | 27270902 |
ECLASS 9.0 | 27270902 |
ECLASS 8.0 | 27270902 |
ECLASS 5.1 | 27270902 |
ETIM 7.0 | EC002717 |
ETIM 6.0 | EC002717 |
ETIM 5.0 | EC002717 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 357 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 342 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0067C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5334 | ALL | 229 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|