Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

暂不可售
暂不可售

反射板型传感器 ML7-54-G/102/126b/143

ML7-54-G/102/126b/143
  • 适合标准应用的可靠传感器
  • 小型设计,提供多功能安装选项
  • 可靠地识别反光物体和透明玻璃
  • 二合一机型:透明物体检测或长距离反射操作模式
  • 示教开关,用于设置对比度检测水平
  • 如果在对比度检测模式下被弄脏,可自动进行调整
  • 通过 ECOLAB 认证

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ML7-54-G/102/126b/143

产品阐述
适合标准应用的反射板型光电传感器,微型设计,适用于透明物体检测,前光学端面,7.6 m 检测范围,红光,暗通,1 路 NPN 输出,弱信号输出,M8 插头
通用规格
有效检测距离0 ... 3,5 m 在示教模式下 0 ... 5,7 m 在开关位置“N”处
反射板的距离0 ... 3,5 m 在示教模式下 0 ... 5,7 m 在开关位置“N”处
检测范围极限值7,6 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
偏振滤波片
角度偏差最大 ± 1°
光点直径大约 40 mm 在检测范围内 1 m
发散角1,7 °
环境光限制40000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd980 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED:开关状态 ; 稳定性控制 ; 示教
控制元件用于设置对比度检测水平的 5 档开关。
对比度检测水平10% - 装有水的干净 PET 瓶
18% - 透明玻璃瓶
40% - 有色玻璃或不透明材料
可使用示教开关进行调整
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流< 20 mA 在 24 V DC 时
输出
故障前指示输出1 路 NPN 功能预留输出(警报),短路保护,反极性保护,集电极开路
开关类型暗时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
开关频率1 kHz
响应时间500 µs
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC 功能性绝缘符合 DIN EN 50178
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
机械规格
防护等级IP67 / IP69K
连接M8 x 1 连接器,4 针
材料
外壳PC(Makrolon,玻璃纤维加固)
光学端面PMMA
连接器塑料
质量10 g
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度23 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: ML7-54-G/102/126b/143

Product Documentation: ML7-54-G/102/126b/143

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF372 KB

Design / Simulation: ML7-54-G/102/126b/143

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP435 KB

认证: ML7-54-G/102/126b/143

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0067CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5334ALLPDF229 KB

配套产品: ML7-54-G/102/126b/143

附件

母头接插件单端 M8 弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M8 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa
ML7 和 ML8 系列的辅助安装件,安装支架fa
ML7 和 ML8 系列的辅助安装件,安装支架fa
微结构反射板,矩形 23 mm x 14 mm,带对角安装孔fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...