Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

反射板型传感器 GLK18-6/59/115/161

GLK18-6/59/115/161
  • 高效系列安装在短 M18 塑料外壳内,适合标准应用
  • 检测范围极远
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
  • 带前光学端面的型号
  • 用途广泛,允许采用多种供电方式

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  GLK18-6/59/115/161

产品阐述
反射板型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,6.5 m 检测范围,红光,暗通,交流/直流型,NPN-FET 输出,固定缆线
通用规格
有效检测距离0 ... 6,5 m
反射板的距离0,05 ... 6,5 m
检测范围极限值8 m
参考目标反射板 C110-2
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
偏振滤波片
光点直径大约 300 mm 当 8 m
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
提供的附件辅助安装件
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电
功能指示灯黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
电气技术规格
工作电压20 ... 250 V AC/DC
空载电流< 2,5 mA
输出
开关类型暗时接通
信号输出N 通道 MOSFET,带短路保护
开关电压最大 250 V AC/DC
开关电流最大 200 mA
电压降≤ 3,5 V AC/DC
开关频率50 Hz
响应时间≤ 10 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
遵守标准和指令
符合标准
标准UL 508
认证和证书
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
安装一个过电流保护保险丝,保险丝的额定最大电流为 3 A 250 V AC/DC
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接2 m,3 x 0.34 mm2,PVC 缆线
材料
外壳PC-PBT
光学端面PMMA
质量大约 100 g
尺寸
长度60 mm
直径18 mm
螺纹尺寸M18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: GLK18-6/59/115/161

Product Documentation: GLK18-6/59/115/161

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF638 KB

Design / Simulation: GLK18-6/59/115/161

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP3413 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: GLK18-6/59/115/161

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5837AALLPDF233 KB

配套产品: GLK18-6/59/115/161

附件

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa
带旋转螺母的安装支架fa
塑料壳适配器,18 mmfa
适合圆柱形传感器的通用安装支架,直径为 5 ...30 mmfa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...