Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

反射板型传感器 VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b
  • 采用黄铜制成的 M18 螺纹外壳,镀镍
  • 可见红光、脉冲式激光
  • 带清晰可见的 LED 显示的阵列控制面板
  • 发生短路时提供 LED 闪光电源
  • 可以安装多个设备,无相互干扰(无串扰)
  • 对环境光不敏感,即便是装有可开关的节能灯
  • 防护等级 II

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

产品阐述
带偏振滤波片的反射板型光电传感器
通用规格
有效检测距离0 ... 18 m
反射板的距离0,06 ... 18 m
检测范围极限值20 m
参考目标H85 反射板
光源激光二极管
光源类型调制可见红光
偏振滤波片
激光额定值
注意激光 , 切勿直视激光束
激光等级1
波长655 nm
光束发散7,5 mrad
脉冲长度4 µs
重复率11,91 kHz
最大脉冲能量2,25 nJ
光点直径150 mm x 100 mm 在 12 m 距离处
发散角1 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
迟滞< 15 %
功能性安全相关参数
MTTFd700 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,如果发生短路则闪烁
功能指示灯黄色 LED,光束未被遮挡时亮起 , 稳定性控制不足时闪烁 , 光束中断时关闭
控制元件灵敏度调节器,亮通/暗通开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
空载电流< 20 mA
防护等级II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC
输出
故障前指示输出1 路 NPN,稳定性控制不足时熄灭
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压30 V DC
开关电流最大 200 mA
电压降≤ 2,5 V DC
开关频率500 Hz
响应时间1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
遵守标准和指令
符合标准
激光等级IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus 认证,1 类机壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接4 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳黄铜,镀镍
光学端面PMMA
质量60 g
尺寸
长度65 mm
直径18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

Product Documentation: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF552 KB

Design / Simulation: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP73 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1ALLPDF502 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0537CALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5342ALLPDF229 KB

配套产品: VL18-54-M-LAS/30/40a/118/126b

附件

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa

反射板,矩形 84.5 mm x 84.5 mm,带安装孔fa

反射板,矩形 51 mm x 61 mm,带安装孔和固定带fa
带旋转螺母的安装支架fa
塑料壳适配器,18 mmfa
适合圆柱形传感器的通用安装支架,直径为 5 ...30 mmfa
微结构反射板,矩形 23 mm x 13.8 mm,带对角安装孔fa
反射板,矩形 122 mm x 99.35 mm,带安装孔fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...