Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

反射板型传感器 RL80-54/25/76b/103/115 SET2

RL80-54/25/76b/103/115 SET2
  • 带偏振滤波片和前景抑制功能的反射板型光电传感器,确保不受反光物体的影响
  • PNP 型
  • 测试输入
  • 可达到较远的检测范围
  • 提供反射板

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RL80-54/25/76b/103/115 SET2

产品阐述
带偏振滤波片的反射板型光电传感器
通用规格
有效检测距离REF-H88x50 0 ... 12 m
反射板的距离REF-H88x50 2,5 ... 15,5 m
检测范围极限值REF-H88x50 15,5 m
参考目标REF-H88x50
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
光点直径大约 200 mm 相距 6 m
发散角3 °
环境光限制EN 60947-5-2 10000 Lux
功能性安全相关参数
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
功能指示灯黄色 LED
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V
纹波10 %
空载电流≤ 10 mA
可用前的时间延迟< 300 ms
输入
测试输入在 0 V 时停用发射器 且如果测试输入未连接
输出
开关类型亮时接通
信号输出1 路 PNP,短路保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 1,5 V
响应时间光束未被遮挡至光束中断: 10 ms
光束中断至光束不被遮挡: 80 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP65
连接2 m PVC 缆线
材料
外壳聚碳酸酯
光学端面PMMA
质量大约 155 g
尺寸
高度87 mm
宽度25 mm
深度28 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: RL80-54/25/76b/103/115 SET2

Product Documentation: RL80-54/25/76b/103/115 SET2

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF262 KB

认证: RL80-54/25/76b/103/115 SET2

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0157FALLPDF226 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-6917ALLPDF223 KB
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...