Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

带偏振滤波片的反射板型光电传感器 OBR15M-R200-2EP-IO_RND

OBR15M-R200-2EP-IO_RND
  • 微型设计,提供通用安装选项
  • 扩展的温度范围
    -40°C ... 60°C
  • 较高的防护等级:IP69K
  • 服务和过程数据 IO-link 接口

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OBR15M-R200-2EP-IO_RND

产品阐述
带偏振滤波片的反射板型光电传感器
通用规格
有效检测距离0 ... 15 m
反射板的距离0,02 ... 15 m
检测范围极限值18,5 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光
LED 危险等级标记免除组
偏振滤波片
光点直径大约 520 mm 相距 15 m
发散角2 °
环境光限制EN 60947-5-2 : 60000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd724 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED:
持续亮起 - 通电
闪烁 (4Hz) - 短路
闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式
功能指示灯黄色 LED:
常亮 - 光路畅通
持续熄灭 - 检测到物体
闪烁 (4 Hz) –运行储备不足
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
控制元件灵敏度调节
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流< 18 mA 在 24 V 时 工作电压
防护等级III
接口
接口类型IO-Link ( 通过 C/Q = BK )
IO-Link 修正1.1
设备配置文件识别和诊断
智能传感器:2.4 型
设备 ID0x111201 (1118721)
传输速率COM 2 (38.4 kb/s)
最小循环时间2,3 ms
过程数据位宽过程数据输入 2 位
过程数据输出 2 位
SIO 模式支持
兼容主端口类型A
输出
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为:
C/Q - BK:NPN 常开/暗通,PNP 常闭/亮通,IO-Link
/Q - 白:NPN 常闭/亮通,PNP 常开/暗通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
使用类别DC-12 和 DC-13
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率1000 Hz
响应时间0,5 ms
符合性
通信接口IEC 61131-9
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定缆线
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动缆线 不适用于输送链
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67 / IP69 / IP69K
连接5 m 固定缆线
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约
尺寸
高度50,6 mm
宽度15 mm
深度41,7 mm
电缆长度5 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: OBR15M-R200-2EP-IO_RND

Informative Literature: OBR15M-R200-2EP-IO_RND

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing ModesENGPDF2583 KB

Product Documentation: OBR15M-R200-2EP-IO_RND

选择语言:
产品信息语言文件类型文件大小
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensorsENGPDF1788 KB

Design / Simulation: OBR15M-R200-2EP-IO_RND

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1079 KB

认证: OBR15M-R200-2EP-IO_RND

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
IO-Link Manufacturer DeclarationCERT-4523ALLPDF321 KB
Declaration of Conformity
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache BetriebsmittelDOC-3935ALLPDF162 KB

软件: OBR15M-R200-2EP-IO_RND

选择语言:
Device Description Files/DriversRelease Info文件类型文件大小
IODD for OBR-R200 series / IODD für OBR-R200 SerieV1.00.002 / 2018-09-30ZIP842 KB
Software Tools
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-ParametriertoolV1.00.006 / 2022-07-10ZIP96138 KB

配套产品: OBR15M-R200-2EP-IO_RND

附件

反射板,矩形 51 mm x 61 mm,带安装孔和固定带fa

反射板,矩形 60 mm x 19 mm,带安装孔fa

反射板,圆形 ? 84 mm,带中心安装孔fa

反射板,矩形 84.5 mm x 84.5 mm,带安装孔fa
反光带 100 mm x 100 mmfa
IO-Link 主设备,通过 USB 端口供电或单独电源供电,LED 指示灯,传感器连接适用的 M12 插头fa
MLV12 系列传感器适用的安装支架fa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
MLV12 系列传感器适用的安装支架fa
快速安装附件fa
R200 系列的辅助安装件,快速夹紧和调节系统, 简单且快速的安装fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...