Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

带偏振滤波片的反射板型光电传感器 ML100-54-7585/102

ML100-54-7585/102
  • 微型设计
  • 易于使用
  • 通电、开关状态和弱信号由清晰可见的 LED 指示
  • 光斑极为明亮、清晰
  • 全金属螺纹安装
  • 对环境光不敏感

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ML100-54-7585/102

产品阐述
带偏振滤波功能的反射板型光电传感器,塑料外壳,5 m 检测距离,红光,灵敏度可调,暗通,直流型,NPN 输出,带 5 针连接器的固定缆线
通用规格
有效检测距离0 ... 3,5 m
反射板的距离0,01 ... 3,5 m
检测范围极限值4,5 m
参考目标H50 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光
偏振滤波片
光点直径大约 350 mm 相距 4,5 m
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2+A1
功能性安全相关参数
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流< 20 mA
输出
开关类型暗时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率1000 Hz
响应时间0,5 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接2 m 固定缆线 带符合 DIN 41524 标准的 5 针连接器
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 60 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
电缆长度2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: ML100-54-7585/102

认证: ML100-54-7585/102

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
USA UL E87056UL-US-2015966-0 / UL-CA-2012696-0ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-0435FALLPDF311 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5267ALLPDF230 KB

配套产品: ML100-54-7585/102

附件

反射板,圆形 ? 84 mm,带中心安装孔fa

反射板,矩形 84.5 mm x 84.5 mm,带安装孔fa

反射板,矩形 51 mm x 61 mm,带安装孔和固定带fa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
ML100 系列的辅助安装件fa
ML100 系列的辅助安装件,安装支架fa
ML100 系列的辅助安装件,安装支架fa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
ML100 系列的辅助安装件,安装支架fa
ML100 系列的辅助安装件,安装支架fa
ML100 系列的辅助安装件fa
带安装孔的反射板fa
使用螺丝固定的反射板fa
反光带 70 mm x 70 mmfa
微结构反射板,矩形 23 mm x 14 mm,带对角安装孔fa
ML100 系列的辅助安装件,卡入式fa
反光带 100 mm x 100 mmfa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...