Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

反射板型传感器 RL28-54-G-Z/47/116

RL28-54-G-Z/47/116
  • 检测透明物体,例如透明玻璃、PET 和透明薄膜
  • 示教开关,用于设置对比度检测水平
  • 如果在对比度检测模式下被弄脏,可自动进行调整
  • 超亮 LED,用于指示通电、弱信号和开关状态
  • 发生短路时提供 LED 闪光电源
  • 对环境光不敏感,即便是装有节能灯
  • 脉冲时间元件断开延时
  • 防水,防护等级为 IP67
  • 防护等级 II

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RL28-54-G-Z/47/116

产品阐述
带偏振滤波片的反射板型光电传感器,适用于透明物体检测
通用规格
有效检测距离0 ... 5,6 m
反射板的距离0 ... 5,6 m
检测范围极限值7 m
参考目标H85-2 反射板
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
偏振滤波片
光点直径大约 90 mm 相距 5,6 m
发散角发射器: 1 ° 接收器: 1,2 °
环境光限制50000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd1020 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,如果发生短路则闪烁
功能指示灯2 个黄色 LED,用于开关状态、稳定性控制、示教和对比度检测模式
控制元件用于控制亮通/暗通的旋转开关、用于调整对比度识别的 5 档开关
对比度检测水平10% - 装有水的干净 PET 瓶
18% - 透明玻璃瓶
40% - 有色玻璃或不透明材料
可通过示教键或外部电线调节
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流≤ 50 mA
输入
功能输入外部示教输入 (ET)
输出
开关类型亮通/暗通可切换
信号输出2 路 PNP,互补,短路保护,反极性保护 ,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA
电压降≤ 2,5 V DC
开关频率1000 Hz
响应时间0,5 ms
计时器功能脉冲时间元件断开延时 20 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC
注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接带 8 个弹簧端子的端子盒,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2,绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm,M16 x 1.5 缆线密封接头
材料
外壳塑料 ABS
光学端面塑料板
质量90 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270902
ECLASS 10.0.127270902
ECLASS 9.027270902
ECLASS 8.027270902
ECLASS 5.127270902
ETIM 7.0EC002717
ETIM 6.0EC002717
ETIM 5.0EC002717
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: RL28-54-G-Z/47/116

Product Documentation: RL28-54-G-Z/47/116

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF647 KB

Design / Simulation: RL28-54-G-Z/47/116

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP207 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: RL28-54-G-Z/47/116

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135BALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5629ALLPDF229 KB

配套产品: RL28-54-G-Z/47/116

附件
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
安装支架:适用于 RL* 系列传感器的辅助安装件fa
RL* 系列的辅助安装件fa
安装支架 fa
后壁安装适用的安装支架fa
焊渣防护盖型号fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...