Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

System Lighting

选择产品

产品

光束打开角度:10°,白光,16 个高功率 LED,光场尺寸:直径 71 mm x 104 mm,集成有闪烁控制器fa

光束打开角度:49°,白光,16 个高功率 LED,光场尺寸:直径 71 mm x 104 mm,集成有闪烁控制器fa

光束打开角度:44°,白光,24 个高功率 LED,光场尺寸:242 x 18 mm,集成有闪烁控制器fa

光束打开角度:48°x19°,白光,16 个高功率 LED,光场尺寸:242 x 18 mm,集成有闪烁控制器fa

光束打开角度:10°,白光,1 个高功率 LED,光场尺寸:直径 24.2 mm,集成有闪烁控制器fa

光束打开角度:26°,白光,1 个高功率 LED,光场尺寸:直径 24.2 mm,集成有闪烁控制器fa

光束打开角度:49°,白光,1 个高功率 LED,光场尺寸:直径 24.2 mm,集成有闪烁控制器fa

白光,576 个高功率 LED,漫射光,可用作背光,光场尺寸:200 x 200 mm,集成有闪烁控制器fa

筛选条件