Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

辅助安装件 OMH-VDM28-02

OMH-VDM28-02
  • 简单且快速的安装

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OMH-VDM28-02

产品阐述
28 系列传感器适用的安装和微调设备
机械规格
材料镀锌钢板 黑色
质量大约 320 g
安装传感器 包含安装附件

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027273701
ECLASS 10.0.127273701
ECLASS 9.027273701
ECLASS 8.027279202
ECLASS 5.127279202
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.131162301
Product category / 产品类的钢铁制安装件

Details: OMH-VDM28-02

Product Documentation: OMH-VDM28-02

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Commissioning InstructionsALLPDF1694 KB

配套产品: OMH-VDM28-02

...的配件

通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,15 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 模拟量输出 0/4 mA ... 20 mA, 测量结果准确、清晰且可以再现fa

通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 反射板型激光测距传感器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 激光等级为 1 级的型号fa

通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 黑白色差小, 红色激光用作光发射器fa

通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa

漫反射型光电传感器 , 超长检测范围为新应用铺平了道路 , 脉冲测距技术 (PRT), 可见光光源,有利于轻松对准, 黑白色差小, 可通过快速扭转进行开关点调节fa

采用测量核心技术的漫反射型光电传感器, 超长检测范围为新应用铺平了道路 , 脉冲测距技术 (PRT), 可见光光源,有利于轻松对准, 黑白色差小, 绝对可靠的背景抑制fa

采用测量核心技术的反射板型传感器, 脉冲测距技术 (PRT), 已针对与固定式反射器配合使用进行了优化, 红色传输 LED 确保良好的对齐性, 可靠地检测反射金属物体fa
反射板型传感器, 脉冲测距技术 (PRT), 已针对与固定式反射器配合使用进行了优化, 红色传输 LED 确保良好的对齐性, 可靠地检测反射金属物体, 只用一个标定按钮就能实现轻松操作fa
测距传感器 (PRT), 脉冲测距技术 (PRT), 模拟量输出 0 ... 10 V, 红色传输 LED 确保良好的对齐性, 可靠地检测反射金属物体fa
脉冲测距技术 (PRT), 模拟量输出 4 ...20 mA, 红色传输 LED 确保良好的对齐性, 可靠地检测反射金属物体fa
测距传感器 (PRT), 超长检测范围为新应用铺平了道路 , 脉冲测距技术 (PRT), 模拟量输出 0 ... 10 V, 可见光光源,有利于轻松对准, 黑白色差小fa
测距传感器 (PRT), 超长检测范围为新应用铺平了道路 , 脉冲测距技术 (PRT), 模拟量输出 4 ...20 mA, 可见光光源,有利于轻松对准, 黑白色差小fa
反射板型传感器, 脉冲测距技术 (PRT), 已针对与固定式反射器配合使用进行了优化, 红色传输 LED 确保良好的对齐性, 可靠地检测反射金属物体, 只用一个标定按钮就能实现轻松操作fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,测量方法:脉冲测距技术 (PRT),15 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,带 M12 插头的固定缆线, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 模拟量输出 0/4 mA ... 20 mA, 测量结果准确、清晰且可以再现fa
通用测距传感器,适用于测量物体,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,15 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 黑白色差小, 红色激光用作光发射器fa
通用测距传感器,适用于测量反射板,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 反射板型激光测距传感器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 激光等级 1 级,视力无害fa
通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 反射板型激光测距传感器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红外激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 反射板型激光测距传感器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 使用红外激光的型号,激光等级 1 级, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量物体,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 黑白色差小, 红色激光用作光发射器fa
通用测距传感器,适用于测量物体,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 激光等级 1 级,视力无害fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红外激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 黑白色差小, 使用红外激光的型号,激光等级 1 级fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,带 M12 插头的固定缆线, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,带 M12 插头的固定缆线, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,带 M12 插头的固定缆线, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa
漫反射型光电传感器 , 超长检测范围为新应用铺平了道路 , 脉冲测距技术 (PRT), 可见光光源,有利于轻松对准, 黑白色差小, 可通过快速扭转进行开关点调节fa