Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

附件照片 OMH-VDM28-CID1

OMH-VDM28-CID1
  • 防爆外壳
  • 通过 Class I Groups C、D 认证
  • 获得 Class II ,Groups E、F 和 G 认证
  • 内部终端挡块和 4 针 M12 弯头插头

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OMH-VDM28-CID1

产品阐述
保护外壳
通用规格
提供的附件
认证和证书
UL 认证Class I,Division 1,Group C、D
环境条件
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
防护等级NEMA 类型 4、7、9
连接接线端子
材料
外壳压铸铝
质量大约 5896 g
尺寸
高度140 mm
宽度157 mm
长度157 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270992
ECLASS 10.0.127270992
ECLASS 9.027270992
ECLASS 8.027270990
ECLASS 5.127279290
ETIM 7.0EC003015
ETIM 6.0EC003015
ETIM 5.0EC003015
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: OMH-VDM28-CID1

配套产品: OMH-VDM28-CID1

...的配件

通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,15 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 模拟量输出 0/4 mA ... 20 mA, 测量结果准确、清晰且可以再现fa

通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 反射板型激光测距传感器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 激光等级为 1 级的型号fa

通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 黑白色差小, 红色激光用作光发射器fa

通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,测量方法:脉冲测距技术 (PRT),15 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,带 M12 插头的固定缆线, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 服务和过程数据 IO-link 接口, 模拟量输出 0/4 mA ... 20 mA, 测量结果准确、清晰且可以再现fa
通用测距传感器,适用于测量物体,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,15 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 黑白色差小, 红色激光用作光发射器fa
通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 反射板型激光测距传感器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量反射板,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红外激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 反射板型激光测距传感器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 使用红外激光的型号,激光等级 1 级, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量反射板,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,50 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 反射板型激光测距传感器, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 激光等级 1 级,视力无害fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,带 M12 插头的固定缆线, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,带 M12 插头的固定缆线, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,带 M12 插头的固定缆线, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 带 IO-Link 接口的型号fa
通用测距传感器,适用于测量物体,IO-Link 接口,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红外激光,激光等级 1 级,推挽输出,模拟量输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 黑白色差小, 使用红外激光的型号,激光等级 1 级fa
通用测距传感器,适用于测量物体,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 红色激光用作光发射器, 激光等级 1 级,视力无害fa
通用测距传感器,适用于测量物体,脉冲测距技术 (PRT) 测量方法,8 m 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,推挽输出,M12 插头, 使用物体进行距离测量, 测量方法 PRT(脉冲测距技术), 测量结果准确、清晰且可以再现, 黑白色差小, 红色激光用作光发射器fa