1000系列Type Z正压系统适用于Class I, Division 2到非危险区的应用& Class II, Division 2到非危险区的应用。
注意:Type Z正压系统需要通风口。
1001A: Class I 机箱体积 ≤ 2 ft3 Class II 机箱体积 ≤10 ft3 , WPS Only
1001B: Class II 机箱体积 ≤ 50 ft3
1001C: Class II 机箱体积≤ 250 ft3
1002: Class I 机箱体积 ≤ 15 ft3
1003: Class I 机箱体积 ≤ 75 ft3
1004: Class I 机箱体积 ≤ 200 ft3
1005: Class I 机箱体积 ≤ 450 ft3
11: Class I 机箱体积 ≤ 2 ft3 ,Class II 机箱体积 ≤10 ft3 , WPS和 WPSA
1011: Class I 机箱体积 ≤ 2 ft3 ,Class II 机箱体积 ≤10 ft3
1012: Class I 机箱体积 ≤ 15 ft3