Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

手持式读码器 OHV100-F222-R2

OHV100-F222-R2
  • 可读所有常用的一维码或二维码
  • 双透镜,读取范围较大
  • 可从反射表面读取
  • 可使用 JavaScript 编程
  • 听觉、触觉和视觉用户反馈
  • 防护等级 IP54

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OHV100-F222-R2

产品阐述
适用于所有常用一维码和二维码的手持式读码器
通用规格
光源类型内置 LED 灯 (红)
可读代码一维码:Codabar、Code 11、Code 32、Code 39、Code 93、Code 128、IATA 2 of 5、Interleaved 2 of 5、GS1 DataBar、Hong Kong 2 of 5、Matrix 2 of 5、MSI Plessey、NEC 2 of 5、Pharmacode、Plessey、Straight 2 of 5、Telepen、Trioptic、UPC/EAN/JAN
堆栈式一维码:GS1 Composite、MicroPDF、PDF417
二维码:Aztec Code、Code 49、Codablock F、Data Matrix、Han Xin、MaxiCode、Micro QR、QR Code
邮政编码:Australian Post、Intelligent Mail、Japan Post、KIX Code、Korea Post、Planet、Postnet、UK Royal Mail、UPU ID 标签
读取距离40 ... 310 mm 取决于代码类型
读取区域最大 190 mm x 290 mm
模块尺寸min. 0,1 mm
环境光限制96890 Lux
目标速度停止
额定值
摄像头
类型CMOS
像素数量1280 x 960
图像记录实时 , 手动触发
指示灯/操作方法
功能指示灯绿色 LED: 数据载体读取
电气技术规格
电源通过 电缆
接口
物理 USB 2.0 , RS-232    
遵守标准和指令
符合标准
抗扰度EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
发射干扰EN 55022:2006
环境条件
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-30 ... 65 °C (-22 ... 149 °F)
相对湿度5 ...95% 无凝露
耐冲击和抗振能够承受多次跌落(从 1.8 m / 6 ft 高的地方跌落到水泥地面上)
机械规格
防护等级IP54
连接用于连接缆线的系统连接器
材料
外壳塑料
质量110 g
尺寸70 mm x 50 mm x 140 mm (长 x 宽 x 高)
高度140 mm
宽度50 mm
长度70 mm
一般信息
供货范围手持式读码器

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280101
ECLASS 10.0.127280101
ECLASS 9.027280101
ECLASS 8.027280101
ECLASS 5.127280101
ETIM 7.0EC002999
ETIM 6.0EC002999
ETIM 5.0EC002999
UNSPSC 12.143211701
Product category / 产品类的条形码读取设备

Details: OHV100-F222-R2

Informative Literature: OHV100-F222-R2

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Optical Identification Using Handhelds in Electronics ProductionENGPDF169 KB

Product Documentation: OHV100-F222-R2

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief Instructions - OHV100-F222ENGPDF2670 KB
手册
ManualENGPDF7817 KB

软件: OHV100-F222-R2

选择语言:
Software ToolsRelease Info文件类型文件大小
Software Vision Configurator / Software Vision ConfiguratorV6.7.0ZIP65423 KB

配套产品: OHV100-F222-R2

附件

适配器缆线,RJ50 转 USBfa
基于摄像头的传感器适用的操作软件fa
用于 OHV100-F222-R2 的止端fa
适配器缆线,RJ50 转 RS 232fa
适配器缆线,RJ-50 至 D-Sub 25fa
适配器缆线,M12,8 针,接至 RS 232fa
OHV 手持式设备适用的 PROFINET 网关fa
Optical identification

从二维码读取设备、手持设备到条形码扫描仪、定制化解决方案,都能为您的光学识别任务找到理想的解决方案。