请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
漫反射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,金属外壳,400 mm 检测范围,红光,灵敏度可调,亮通/暗通,PNP 输出,M12 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 0 ... 400 mm ,可调 | |
最小检测范围 | 0 ... 25 mm | |
最大检测范围 | 0 ... 400 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 660 nm | |
光点直径 | 大约 4 mm 在 120 mm 距离处 | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | 30000 Lux | |
迟滞 | < 15 % | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 700 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,如果发生短路则闪烁 | |
功能指示灯 | 黄色 LED,当接收器接收到光时亮起 | |
控制元件 | 感应范围调节器,亮通/暗通切换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC , 2 级 | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | < 30 mA | |
防护等级 | II , 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 30 V DC | |
开关电流 | 最大 200 mA | |
开关频率 | 500 Hz | |
响应时间 | 1 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
CE 符合性 | 是 | |
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 | |
UL 认证 | cULus 认证,1 类机壳 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 4 针 M12 x 1 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | 黄铜,镀镍 | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 60 g | |
尺寸 | ||
长度 | 65 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 296 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 73 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
CAE | |||
CAE EPLAN Data Portal / CAE EPLAN Data Portal | ALL | LINK | --- |
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 51 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-01805002-1 / UL-CA-L87056-31-01805002-1 | ALL | 502 KB | |
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0537C | ALL | 309 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5342 | ALL | 229 KB |