Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

背景抑制传感器 RLK23/RT-BHMS 5

RLK23/RT-BHMS 5
  • 可调节背景抑制
  • 可见红光
  • 坚固的塑料外壳
  • 光学表面由防刮伤的玻璃制成

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  RLK23/RT-BHMS 5

产品阐述
背景抑制型光电传感器
通用规格
检测距离50 ... 500 mm
最小检测范围50 ... 150 mm
最大检测范围50 ... 500 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
黑/白差 (6 %/90 %)< 5 %
光点直径12 mm 在 500 mm 检测范围处
发散角1,5 °
环境光限制12000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd850 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件用于亮通/暗通切换的编程开关
控制元件感应范围调节器
电气技术规格
工作电压12 ... 240 V AC/DC (自动适应 +UB)
功耗3 VA
输出
开关类型亮通/暗通可切换
信号输出1 个继电器,常开常闭可选
开关电压最大 240 V AC
开关电流最大 2 A
开关频率10 Hz
响应时间50 ms
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
机械规格
防护等级IP65
连接5 针 V95 连接器 (7/8"-16 UN 2A)
材料
外壳Terluran® GV15
光学端面玻璃
质量180 g
尺寸
高度91 mm
宽度26,8 mm
深度67,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: RLK23/RT-BHMS 5

认证: RLK23/RT-BHMS 5

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-90408991-0 / UL-US-L87056-11-90408991-0ALLPDF625 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5860AALLPDF228 KB

配套产品: RLK23/RT-BHMS 5

附件
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
安装支架:适用于 RL* 系列传感器的辅助安装件fa
RL* 系列的辅助安装件fa
后壁安装适用的安装支架fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...