Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

漫反射型光电传感器 ML17-8-450/115b/136

ML17-8-450/115b/136
  • 紧凑、功能多样的外壳
  • 360° 高可见性 LED
  • 可调感应范围
  • 使用 M18 螺纹或侧部安装孔进行前部安装

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ML17-8-450/115b/136

产品阐述
漫反射型光电传感器
通用规格
检测距离10 ... 450 mm
调整范围60 ... 450 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 950 nm
环境光限制≤ 10000 Lux
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED,当接收器接收到光时亮起
控制元件感应范围调节器
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
纹波最大 10 %
空载电流< 25 mA
可用前的时间延迟≤ 200 ms
输出
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA 每路输出
电压降≤ 2,5 V DC
开关频率500 Hz
响应时间≤ 1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-20 ... 55 °C (-4 ... 131 °F)
存储温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接150 mm PVC 缆线,带 4 针 M12 连接器
材料
外壳ABS
光学端面丙烯酸
质量大约 23 g
尺寸
高度34,5 mm
宽度15 mm
长度29,3 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: ML17-8-450/115b/136

Informative Literature: ML17-8-450/115b/136

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Application Report - Warehouse Management with Photoelectric SensorsENGPDF232 KB

Design / Simulation: ML17-8-450/115b/136

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP197 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: ML17-8-450/115b/136

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-USL87056-11-61114002-1 / UL-CA-L87056-31-61114002-1ALLPDF548 KB
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0294CALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5339ALLPDF229 KB

配套产品: ML17-8-450/115b/136

附件

母头接插件单端 M12 直型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线fa
安装支架 fa
安装支架 fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...