请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 0 ... 800 mm | |
调整范围 | 150 ... 800 mm | |
参考目标 | 标准白 200 mm x 200 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 | |
环境光限制 | IEC / EN 60947-5-2 , 10000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 803 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 红色 LED:故障前指示 |
|
控制元件 | 感应范围调节器,亮通/暗通切换开关 | |
控制元件 | 用于计时器功能的开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 240 V DC 24 ... 240 V AC (50 ...60 Hz) |
|
纹波 | 10 % | |
空载电流 | ≤ 50 mA | |
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 注意! 防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。 输出电路对控制电路基本绝缘,符合 IEC/EN 61140 标准 |
|
功耗 | ≤ 3 VA | |
可用前的时间延迟 | ≤ 300 ms | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通 | |
信号输出 | 1 路继电器输出 | |
开关电压 | 最大 240 V AC ; 150 V DC | |
开关电流 | 最大 3 A | |
开关电源 | 直流:最大 90 W 交流:最大 750 VA | |
开关频率 | ≤ 25 Hz | |
响应时间 | ≤ 20 ms | |
计时器功能 | 可选择开/关延时或脉冲扩展 | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
认证 | CE | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP54 | |
连接 | 端子盒 PG9 , ≤ 0,75 mm2 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 大约 110 g | |
尺寸 | ||
高度 | 64 mm | |
宽度 | 25 mm | |
深度 | 75 mm | |
一般信息 | ||
供货范围 | 辅助安装件 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 482 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 182 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
China CQC CCC | 2024010305681601 | ALL | 1062 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0296C | ALL | 389 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|