Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

漫反射型光电传感器 GLV18-8-450/115/120

GLV18-8-450/115/120
  • 高效系列安装在短 M18 塑料外壳内,适合标准应用
  • 检测范围极远
  • 4 个 LED 指示灯,360° 可见性
  • 电位器设计经过优化,确保在应用中提供清晰的控制按钮布局
  • 带前光学端面的型号
  • 直流电压型号

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  GLV18-8-450/115/120

产品阐述
漫反射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,前光学端面,450 mm 检测范围,红光,亮通/暗通,直流型,2 路 PNP 输出,固定缆线
通用规格
检测距离50 ... 450 mm 可调
最大检测范围0 ... 450 mm
参考目标100 mm x 100 mm 柯达白
光源LED
光源类型调制可见红光 , 640 nm
光点直径大约 30 mm 当 400 mm
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制30000 Lux
迟滞< 15 %
功能性安全相关参数
MTTFd920 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电
功能指示灯黄色 LED: 检测到物体时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁
控制元件灵敏度调节
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流< 20 mA
输出
开关类型亮通/暗通
信号输出2 路 PNP,互补,短路保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率500 Hz
响应时间≤ 1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(依据 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 50 V AC
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC
光学端面PMMA
电缆PVC
质量大约 75 g
尺寸
长度39,8 mm
直径18 mm
螺纹尺寸M18

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: GLV18-8-450/115/120

Product Documentation: GLV18-8-450/115/120

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF455 KB

Design / Simulation: GLV18-8-450/115/120

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP621 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: GLV18-8-450/115/120

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3ALLPDF1806 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0066EALLPDF310 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5333ALLPDF306 KB

配套产品: GLV18-8-450/115/120

附件

安装法兰,18 mm, 所有带 M18 螺纹的圆柱形传感器适用的固定器, 安装简单且设置精确, 感应范围大(最大 20 mm)fa
带旋转螺母的安装支架fa
塑料壳适配器,18 mmfa
适合圆柱形传感器的通用安装支架,直径为 5 ...30 mmfa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...