请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
光电传感器;MP 系列模块化 |
通用规格 | ||
---|---|---|
感应范围 | 1.3 米 | |
光源 | 红外光 | |
光源类型 | 红外 | |
标记 | CE | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 2 个 LED | |
控制元件 | 亮通/暗通 | |
输出 | ||
响应时间 | ≤ 10 ms | |
输出 1 | ||
输出类型 | 取决于所选底座 | |
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
认证 | CE,cULus | |
环境条件 | ||
环境温度 | -30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F) | |
存储温度 | -55 ... 85 °C (-67 ... 185 °F) | |
相对湿度 | 95% 相对湿度(无冷凝) | |
耐冲击性 | 50G | |
抗振性 | 10G, 10 ... 500 Hz | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP69K | |
材料 | ||
外壳 | 聚碳酸酯 | |
光学端面 | 塑料透镜 | |
护套 | 玻璃填充乙缩醛,20 型 | |
尺寸 | ||
高度 | 43,2 mm | |
宽度 | 39,6 mm | |
深度 | 52,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |