Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

背景抑制传感器 MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167
  • 用于纸幅断裂控制和印刷机械的专用设备
  • 放射性污染检测
  • 感应范围 20 mm ... 60 mm
  • 光扫描器,带前景抑制功能 0 mm ... 15 mm 和超过 70 mm 的背景抑制功能
  • 黑白色差小
  • 坚固的铝外壳
  • 防护等级 IP67

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

产品阐述
坚固稳定的漫反射型光电传感器,适用于监测片材断裂,紧凑外壳设计,带前景和背景抑制功能,60 mm 检测范围,红外光,推挽输出,弱信号输出,M12 插头
通用规格
前景抑制0 ... 15 mm
检测距离黑色 (6 %): 20 ... 60 mm 固定
最小检测范围20 ... 60 mm
最大检测范围16 ... 70 mm
背景抑制起始于 70 mm
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
偏振滤波片
黑/白差 (6 %/90 %)< 1 % 当 60 mm
光点直径最大 6 mm 相距 70 mm
发散角大约 4 °
环境光限制50000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd1260 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电, 短路 或 低电压 : 脉冲 (1 Hz)。 污染 : 闪烁 (1 Hz)
功能指示灯2 个黄色 LED
亮起:物体在扫描范围内
熄灭:物体在扫描范围外
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流最大 25 mA
输入
测试输入在 +UB 下发射器停用
输出
故障前指示输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 2,5 V DC
开关频率250 Hz
响应时间2 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 50 V AC , 功能性绝缘符合 DIN EN 50178
UL 认证cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳)
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度0 ... 70 °C (32 ... 158 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接5 针 M12 x 1 连接器
材料
外壳铝 , 带 Delta-Seal 涂层
光学端面玻璃板
连接器金属
质量50 g
尺寸
高度56,5 mm
宽度31 mm
深度13,6 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

Product Documentation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF471 KB

Design / Simulation: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1502 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-1846CALLPDF309 KB

配套产品: MLV41-8-HV-60-IR/110/124/167

附件
安装支架fa
安装支架fa
安装支架 fa
MLV41 系列传感器的 M12 杆式安装适用的安装支架fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...