Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

背景抑制传感器 ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136

ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136
  • 带两个光斑的双传感器
  • 光斑信号直接连接至两路独立的开关输出
  • 精确的背景抑制
  • 黑白差极小
  • 金属加固型紧固孔
  • 不可进行调节的防篡改版本
  • 推挽输出

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136

产品阐述
双背景抑制型光电传感器
通用规格
检测距离7 ... 20 mm
最大检测范围2 ... 25 mm
背景抑制起始于 25 mm
光源2 红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
黑/白差 (6 %/90 %)大约 1 mm
光点直径2 个光斑:
尺寸 2,5 mm
距离 5 mm 当 20 mm
发散角大约 5 °
环境光限制
连续光40000 Lux
调制光5000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd1940 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯LED 黄色: 检测到物体时亮起
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流< 20 mA
输出
开关类型亮通 +UB
暗通:0 V
信号输出2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 2,5 V DC
开关频率500 Hz
响应时间1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
遵守标准和指令
符合标准
耐冲击和抗振IEC / EN 60068,半正弦,在 X、Y 和 Z 轴方向各 40 g
抗振性IEC / EN 60068-2-6.正弦。10 -150 Hz,在 X、Y 和 Z 轴方向各 5 g
认证和证书
CE 符合性
UL 认证通过 cULus 认证
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
存储温度-20 ... 75 °C (-4 ... 167 °F)
机械规格
防护等级IP67 / IP69K
连接M8 x 1 连接器,4 针
材料
外壳ABS
光学端面玻璃板
质量大约 10 g
尺寸
高度31,4 mm
宽度13,9 mm
深度18 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270904
ECLASS 10.0.127270904
ECLASS 9.027270904
ECLASS 8.027270904
ECLASS 5.127270904
ETIM 7.0EC002719
ETIM 6.0EC002719
ETIM 5.0EC002719
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136

Product Documentation: ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF455 KB

Design / Simulation: ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP331 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-L87056-11-41705002-0 / UL-CA-L87056-31-41705002-0ALLPDF493 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2149AALLPDF186 KB

配套产品: ML4.2-8-H-20-IR/DS/25/95/136

附件

母头接插件单端 M8 直头 A 型,3 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M8 弯头 A 型,3 针,PVC 灰色缆线fa
安装夹fa
安装支架 fa
安装支架 fa
安装支架 fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...