请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
背景抑制型光电传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
前景抑制 | 0 ... 15 mm | |
检测距离 | 黑色 (6 %): 20 ... 60 mm 固定 | |
最小检测范围 | 20 ... 60 mm | |
最大检测范围 | 16 ... 70 mm | |
背景抑制 | 起始于 70 mm | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 880 nm | |
偏振滤波片 | 无 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 1 % 当 60 mm | |
光点直径 | 最大 6 mm 相距 70 mm | |
发散角 | 大约 4 ° | |
环境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1260 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 , 欠压指示器:绿色 LED,闪烁(大约 0.8 Hz) , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz) | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED 亮起:物体在扫描范围内 熄灭:物体在扫描范围外 |
|
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % | |
空载电流 | 最大 25 mA | |
输入 | ||
控制输入 | - 当输入打开时:传感器运行 - 输出在正沿重置 - 检测范围中有物体存在时,输出设定为高电平 - 低电平无传感器功能,输出信号一直存储到下一正沿 |
|
输出 | ||
信号输出 | 1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
电压降 | ≤ 2,5 V DC | |
开关频率 | 250 Hz | |
响应时间 | 2 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | cULus 认证 57M3(仅与 UL 2 类电源结合使用;1 类外壳) | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 70 °C (32 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | M8 x 1 连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | 铝 , 带 Delta-Seal 涂层 | |
光学端面 | 玻璃板 | |
连接器 | 金属 | |
质量 | 50 g | |
尺寸 | ||
高度 | 56,5 mm | |
宽度 | 31 mm | |
深度 | 13,6 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 450 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 694 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1846C | ALL | 309 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|