Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

三角测量型光电传感器 (BGE) ML100-8-HW-350-RT/102/115

ML100-8-HW-350-RT/102/115
  • 最方便用户使用的光电传感器系列,适合标准应用
  • 微型设计
  • 为了检测难以检测到的目标物,背景分析功能使用背景作为参考
  • 超亮发射器 LED 使得对准和调试无比简单
  • 清晰、实用的显示屏概念,适用于不同操作模式
  • 全金属螺纹安装

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  ML100-8-HW-350-RT/102/115

产品阐述
适合标准应用的漫反射型光电传感器,微型设计,带背景分析功能,350 mm 检测范围,红光,NPN 输出,固定缆线
通用规格
检测距离5 ... 350 mm
调整范围30 ... 350 mm
光源LED
光源类型调制可见红光
光点直径大约 20 mm 相距 350 mm
发散角大约 4 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2:2007+A1:2012
功能性安全相关参数
MTTFd860 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED:通电
功能指示灯黄色 LED 亮起: 传感器 检测背景
控制元件感应范围调节器
控制元件亮时接通/暗时接通转换开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波最大 10 %
空载电流< 20 mA
输出
开关类型该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: 亮时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA , 阻抗负载
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率500 Hz
响应时间1 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
UL 认证cULus 认证的 2 类电源,或具有有限电压输出且带(可以是集成式)保险丝(最大值为 3.3 A,符合 UL248 标准)的认证电源,1 类外壳
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC(聚碳酸酯)
光学端面PMMA
质量大约 50 g
紧固螺丝的紧固扭矩0,6 Nm
尺寸
高度31 mm
宽度11 mm
深度20 mm
电缆长度2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: ML100-8-HW-350-RT/102/115

Product Documentation: ML100-8-HW-350-RT/102/115

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF437 KB

Design / Simulation: ML100-8-HW-350-RT/102/115

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1021 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: ML100-8-HW-350-RT/102/115

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
USA UL E87056UL-US-2015966-0 / UL-CA-2012696-0ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitätserklärung (P+F)DOC-0435FALLPDF311 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitätserklärung (P+F)DOC-5267ALLPDF230 KB

配套产品: ML100-8-HW-350-RT/102/115

附件
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
ML100 系列的辅助安装件,安装支架fa
ML100 系列的辅助安装件,安装支架fa
ML100 系列的辅助安装件fa
ML100 系列的辅助安装件fa
安装支架 , 安装简单, 坚固的结构, 稳固安装, 安装头和支脚可独立旋转 360°fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...