Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

三角测量型光电传感器 (BGE) OBT50-R3-E2-1T

OBT50-R3-E2-1T
  • 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
  • 通过耐磨、抗静电的前玻璃面板,提高机器的可用性
  • 封闭背景前的物体检测,无前景抑制
  • 高可见性光斑,即使在深色材料上依然清晰可见

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OBT50-R3-E2-1T

产品阐述
带背景分析功能的三角测量型光电传感器,适合标准应用,微型设计,50 mm 检测范围,红光,亮通,PNP 输出,固定缆线
通用规格
检测距离0 ... 50 mm
参考目标标准白色平板,100 mm x 100 mm
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
角度偏差大约 2 °
光点直径大约 3,5 mm 相距 50 mm
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 30000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd800 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯黄色 LED 亮起: 传感器 检测背景
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
空载电流< 10 mA
防护等级III
输出
开关类型常开触点
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA , 阻抗负载
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率大约 800 Hz
响应时间600 µs
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证E87056 , cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接2 m 固定电缆
材料
外壳PC/ABS 和 TPU
光学端面玻璃
电缆PUR
质量大约 20 g
尺寸
高度26 mm
宽度7,5 mm
深度13,8 mm
电缆长度2 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270903
ECLASS 10.0.127270903
ECLASS 9.027270903
ECLASS 8.027270903
ECLASS 5.127270903
ETIM 7.0EC001821
ETIM 6.0EC001821
ETIM 5.0EC001821
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: OBT50-R3-E2-1T

Product Documentation: OBT50-R3-E2-1T

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF515 KB

Design / Simulation: OBT50-R3-E2-1T

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1826 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: OBT50-R3-E2-1T

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0701EALLPDF305 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5345ALLPDF298 KB

配套产品: OBT50-R3-E2-1T

附件
R3 系列传感器适用的辅助安装件,安装支架fa
R3 系列传感器适用的辅助安装件,安装支架fa
R3 系列传感器适用的辅助安装件,安装支架fa
R3 系列传感器适用的辅助安装件,安装支架fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...