请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
漫反射型光电传感器,NAMUR,特殊设计,300 mm 检测范围,红外光,亮通/暗通,直流型,NAMUR 输出,端子盒 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 0 ... 300 mm | |
调整范围 | 70 ... 300 mm | |
参考目标 | 标准白 200 mm x 200 mm | |
光源 | 红外发光二极管 , 880 nm | |
光源类型 | 调制红外光 | |
环境光限制 | ≤ 40000 Lux 日光 ≤ 30000 Lux 卤素灯 |
|
温度影响 | ≤ 0,5 mm/K | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 1319 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 6 ... 20 V DC (Ri 约 0 Ohm) | |
纹波 | 5 % | |
可用前的时间延迟 | 20 ms | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可编程 | |
信号输出 | 1 路 NAMUR 输出,常闭/常开,可编程 | |
开关电压 | 8 V DC (Ri 约 1 kΩ) | |
开关频率 | ≤ 100 Hz | |
电流消耗 | ||
检测到参考目标 | 连接 1,2: ≤ 1 mA 连接 3,4: ≥ 2,7 mA |
|
未检测到参考目标 | 连接 1,2: ≥ 2,7 mA 连接 3,4: ≤ 1 mA |
|
响应时间 | 5 ms | |
重复精度 | ≤ 感应范围的 0.5 % | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | EN 60947-5-6:2000 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
存储温度 | -40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | M16 端子盒,线芯横截面积 ≤ 2.5 mm2 | |
材料 | ||
外壳 | PBT | |
光学端面 | 防刮伤矿物玻璃透镜 | |
质量 | 100 g | |
尺寸 | ||
高度 | 30 mm | |
宽度 | 30 mm | |
深度 | 102 mm | |
ATEX G | ||
EC 型式检验证书 | PTB 01 ATEX 2203 X | |
申请人 | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany | |
CE 标志 | CE0102 | |
ATEX 标记 | 区域 1: II 2G Ex ia op 为 IIC T6...T1 Gb | |
指令符合性 | 2014/34/EU | |
标准 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 60079-28:2007 |
|
有效内部电容 Ci | max. 75 nF | |
有效内部电感 Li | 可忽略不计 | |
一般 | 相关设备必须按照技术资料表中提供的数据以及本操作说明进行操作。尤其要注意最大额定电压和温度范围。 必须遵守特殊条件! 必须遵守 EU 型式检验证书。 | |
环境温度 | 根据温度等级,温度范围已经在 EC 型式检验证书中给出。 | |
安装,调试 | 根据工作条件,相关设备必须至少满足 ia 防护等级的要求和 Group II 或 III 的要求。由于等电位联结系统中发生的故障和/或出现的瞬变电流会导致着火风险,因此,最好在电源和信号电路中提供电流隔离。 只有当 IEC 60079-14 中规定的相关要求得到满足时,才能使用没有电流隔离的相关设备。 本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并严格遵照本质安全的要求。 | |
维护 | 切勿对在危险区域内使用的设备进行任何改动。 不允许对此类设备进行维修。 | |
特殊条件 | ||
防止机械危险 | 当传感器在低于 -20°C 的温度环境中使用时,应保护传感器免受附加外壳的撞击。 | |
安装连接组件时所需的保护等级 | IP20 符合 IEC 60529:2001 | |
其他条件 | 有关连接的电路类型、允许的最高环境温度和温度等级,以及有效内电抗之间的关系,请参照相关的 EC 型式检验证书。 | |
ATEX D | ||
EC 型式检验证书 | ZELM 03 ATEX 0196 X | |
申请人 | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany | |
CE 标志 | CE0102 | |
ATEX 标记 | 区域 20/21: II 1D Ex ia IIIC T 135°C Da | |
指令符合性 | 2014/34/EU | |
标准 | EN 60079-0:2012+A11:2013 EN 60079-11:2012 EN 60079-28:2007 |
|
有效内部电容 Ci | max. 1200 nF | |
有效内部电感 Li | 可忽略不计 | |
一般 | 相关设备必须按照技术资料表中提供的数据以及本操作说明进行操作。尤其要注意最大额定电压和温度范围。 必须遵守特殊条件! 必须遵守 EU 型式检验证书。 | |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
安装,调试 | 根据工作条件,相关设备必须至少满足 ia 防护等级的要求和 Group II 或 III 的要求。由于等电位联结系统中发生的故障和/或出现的瞬变电流会导致着火风险,因此,最好在电源和信号电路中提供电流隔离。 只有当 IEC 60079-14 中规定的相关要求得到满足时,才能使用没有电流隔离的相关设备。 此证书不保证安装在分区中的组件将各个区域完全彼此隔离。在设置分区时,必须采取适当的措施,以确保各个区域完全隔离。 | |
维护 | 切勿对在危险区域内使用的设备进行任何改动。 不允许对此类设备进行维修。 | |
特殊条件 | ||
防止危险静电 | 设备安装时必须确保能够避免静电放电。如果依据制造商提供的说明安装设备,鉴于设备的属性,应不会产生危险的静电放电。 | |
防止机械危险 | 当传感器在低于 -20°C 的温度环境中使用时,应保护传感器免受附加外壳的撞击。 | |
安装连接组件时所需的保护等级 | IP20 符合 IEC 60529:2001 | |
其他条件 | 有关连接的电路类型、允许的最高环境温度和表面温度等级,请参照相关的 EC 型式检验证书。 在存在高电荷的应用(如静电喷漆、金属箔制造、除尘、机械摩擦)中,必须采取结构措施,将接触此电荷的塑料外壳的表面区域限制在约 15 cm2,以避免增加刷形放电。 在不同分区之间设立隔墙时,必须采取合理的措施,以确保安装于隔墙内的部件能够将分区完全隔离开来。 | |
IECEx G | ||
证书编号 | IECEx PTB 12.0060 X | |
申请人 | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany | |
IECEx 标志 | 区域 1:II 2G Ex ia op 为 IIC T6...T1 Gb | |
标准 | IEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011 IEC 60079-28:2006 | |
有效内部电容 Ci | max. 75 nF | |
有效内部电感 Li | 可忽略不计 | |
一般 | 相关设备必须按照技术资料表中提供的数据以及本操作说明进行操作。尤其要注意最大额定电压和温度范围。 必须遵守特殊条件! 必须遵守 IECEx 证书。 | |
环境温度 | 根据温度等级,温度范围已经在 EC 型式检验证书中给出。 | |
安装,调试 | 根据工作条件,相关设备必须至少满足 ia 防护等级的要求和 Group II 或 III 的要求。由于等电位联结系统中发生的故障和/或出现的瞬变电流会导致着火风险,因此,最好在电源和信号电路中提供电流隔离。 只有当 IEC 60079-14 中规定的相关要求得到满足时,才能使用没有电流隔离的相关设备。 本质安全仅适用于和合适的仪器设备连接并严格遵照本质安全的要求。 | |
维护 | 切勿对在危险区域内使用的设备进行任何改动。 不允许对此类设备进行维修。 | |
特殊条件 | ||
防止机械危险 | 当传感器在低于 -20°C 的温度环境中使用时,应保护传感器免受附加外壳的撞击。 | |
安装连接组件时所需的保护等级 | IP20 符合 IEC 60529:2001 | |
其他条件 | 有关连接的电路类型、允许的最高环境温度和温度等级,以及有效内电抗之间的关系,请参照相关的 EC 型式检验证书。 | |
IECEx D | ||
证书编号 | IECEx ZLM 12.0005X | |
申请人 | Pepperl+Fuchs GmbH, Lilienthalstrasse 200, 68307 Mannheim, Germany | |
IECEx 标志 | Ex ia IIIC T135°C Da | |
标准 | IEC 60079-0:2011 IEC 60079-11:2011 | |
有效内部电容 Ci | max. 1200 nF | |
有效内部电感 Li | 可忽略不计 | |
一般 | 相关设备必须按照技术资料表中提供的数据以及本操作说明进行操作。尤其要注意最大额定电压和温度范围。 必须遵守特殊条件! 必须遵守 IECEx 证书。 | |
环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
安装,调试 | 根据工作条件,相关设备必须至少满足 ia 防护等级的要求和 Group II 或 III 的要求。由于等电位联结系统中发生的故障和/或出现的瞬变电流会导致着火风险,因此,最好在电源和信号电路中提供电流隔离。 只有当 IEC 60079-14 中规定的相关要求得到满足时,才能使用没有电流隔离的相关设备。 此证书不保证安装在分区中的组件将各个区域完全彼此隔离。在设置分区时,必须采取适当的措施,以确保各个区域完全隔离。 | |
维护 | 切勿对在危险区域内使用的设备进行任何改动。 不允许对此类设备进行维修。 | |
特殊条件 | ||
防止危险静电 | 设备安装时必须确保能够避免静电放电。如果依据制造商提供的说明安装设备,鉴于设备的属性,应不会产生危险的静电放电。 | |
防止机械危险 | 当传感器在低于 -20°C 的温度环境中使用时,应保护传感器免受附加外壳的撞击。 | |
安装连接组件时所需的保护等级 | IP20 符合 IEC 60529:2001 | |
其他条件 | 在不同分区之间设立隔墙时,必须采取合理的措施,以确保安装于隔墙内的部件能够将分区完全隔离开来。 |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC001821 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 171 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 166 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
EU PTB PTB (Atex) | PTB 01 ATEX 2203 X | ALL | 13206 KB | |
EU ZELM ATEX Category (1) | ZELM 03 ATEX 0196 X | ALL | 10962 KB | |
Worldwide PTB IECEx Certificate of Conformity | IECEx PTB 12.0060X | ALL | LINK | --- |
Worldwide ZELM IECEx Certificate of Conformity | IECEx ZLM 12.0005X | ALL | LINK | --- |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-1900D | ALL | 342 KB |