请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 20 ... 2000 mm | |
最小检测范围 | 20 ... 200 mm | |
最大检测范围 | 20 ... 2000 mm | |
调整范围 | 200 ... 2000 mm | |
背景抑制 | 最大 检测范围上限的 + 10% | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 880 nm | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 40 % | |
光点直径 | 大约 70 mm 在 2000 mm 距离处 | |
发散角 | 发射角 2° 接收角 2° |
|
环境光限制 | 50000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 620 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 2 个黄色 LED 亮起:物体在扫描范围内 熄灭:物体在扫描范围外 |
|
控制元件 | 感应范围调节器 , 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 12 ... 240 V AC/DC | |
功耗 | ≤ 3,5 VA | |
输出 | ||
开关类型 | 亮通/暗通,可切换 (可选,只有为接收器选择了“暗通”时才能激活亮通/暗通切换。) | |
信号输出 | 继电器,1 个交流发电机 | |
开关电压 | 最大 250 V AC/DC | |
开关电流 | 最大 2 A | |
开关电源 | 直流:最大 50 W 交流:最大 500 VA | |
开关频率 | 25 Hz | |
响应时间 | 20 ms | |
计时器功能 | 接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 单触发 (GAN-IAB),接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程 调整间隔 0.1 ...10 s |
|
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
EAC 符合性 | TR CU 020/2011 TR CU 004/2011 |
|
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输出电路与控制电路隔离,符合 IEC 61140 标准。 注意! 防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。 |
|
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 注意: 本设备被视为开放式设备。必须安装于机壳内,该机壳必须经过合理设计,能够按照 UL 508 标准的规定防止内部起火以及防止因意外接触带电部件而导致人身伤害。 |
|
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 带 8 个弹簧端子的端子盒,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2,绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm,M16 x 1.5 缆线密封接头 | |
材料 | ||
外壳 | 塑料 ABS | |
光学端面 | 塑料板 | |
质量 | 112 g | |
尺寸 | ||
高度 | 88 mm | |
宽度 | 25,8 mm | |
深度 | 65,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270904 |
ECLASS 10.0.1 | 27270904 |
ECLASS 9.0 | 27270904 |
ECLASS 8.0 | 27270904 |
ECLASS 5.1 | 27270904 |
ETIM 7.0 | EC002719 |
ETIM 6.0 | EC002719 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 | 光电式接近开关 |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-CA-L87056-31-52803002-0 / UL-US-L87056-11-52803002-0 | ALL | 545 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0068B | ALL | 309 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|