请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
带背景抑制的三角测量传感器 |
通用规格 | ||
---|---|---|
检测距离 | 10 ... 650 mm | |
最小检测范围 | 10 ... 100 mm | |
最大检测范围 | 10 ... 650 mm | |
调整范围 | 100 ... 650 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
LED 危险等级标记 | 免除组 | |
黑/白差 (6 %/90 %) | < 6 % 当 650 mm | |
光点直径 | 大约 20 mm x 20 mm 相距 650 mm | |
发散角 | 大约 2 ° | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 : 70000 Lux | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 600 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
|
功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 检测到物体 长灭 - 未检测到物体 |
|
控制元件 | 亮时接通/暗时接通转换开关 | |
控制元件 | 感应范围调节器 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 25 mA 在 24 V 供电下 | |
防护等级 | III | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 识别和诊断 智能传感器:2.4 型 |
|
设备 ID | 0x111615 (1119765) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
最小循环时间 | 2,3 ms | |
过程数据位宽 | 过程数据输入 1 位 过程数据输出 2 位 |
|
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A | |
输出 | ||
开关类型 | 该传感器的开关类型是可更改的。默认设置为: C/Q - 针脚 4:PNP 常开/亮通,IO-Link /Q - 针脚 2:PNP 常闭/暗通 |
|
信号输出 | 2 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,浪涌保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 500 Hz | |
响应时间 | 1 ms | |
符合性 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) |
|
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | |
连接 | 4 针,M8 x 1 连接器,可旋转 90° | |
材料 | ||
外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 大约 47 g | |
尺寸 | ||
高度 | 61,7 mm | |
宽度 | 15 mm | |
深度 | 41,7 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270903 |
ECLASS 10.0.1 | 27270903 |
ECLASS 9.0 | 27270903 |
ECLASS 8.0 | 27270903 |
ECLASS 5.1 | 27270903 |
ETIM 7.0 | EC001821 |
ETIM 6.0 | EC001821 |
ETIM 5.0 | EC002719 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1254 KB |
CAE | |||
CAE EPLAN macro EDZ / CAE EPLAN Makro EDZ | ALL | EDZ | 71 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | UL-US-L87056-11-41301991-3 / UL-CA-L87056-31-41301991-3 | ALL | 1806 KB | |
IO-Link Manufacturer Declaration | CERT-4525 | ALL | 212 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
Declaration of Conformity for simple apparatus / Konformitätserklärung für einfache Betriebsmittel | DOC-3935A | ALL | 308 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5594 | ALL | 231 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
IODD for OBT-R201 series / IODD für OBT-R201 series | V1.00.002 / 2020-02-20 | ZIP | 892 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|