请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
测距传感器,脉冲测距技术 (PRT),测量范围达 250 m,SSI 接口,M16 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 0,5 ... 250 m 位于反射板上 | |
参考目标 | REF-VDM05 | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 调制红外光 |
|
激光额定值 | ||
注意 | 可见 , INVISIBLE 激光辐射有害 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 测量激光: 1 对准激光: 2 |
|
波长 | 测量激光: 905 nm 对准激光: 650 nm |
|
光束发散 | 测量激光: 2 mrad 对准激光: 1 mrad | |
脉冲长度 | 测量激光: 6 ns 对准激光: 0,25 µs |
|
重复率 | 测量激光: 40 kHz 对准激光: 1 kHz | |
最大光功率输出 | 测量激光: 1,8 W 对准激光: 3 mW | |
测量方法 | 脉冲测距技术 (PRT) | |
线性度误差 | +/- 3 mm | |
绝对精度 | ± 8 mm | |
光点直径 | 20 mm x 20 mm 相距 10 m | |
分辨率 | 0,1 mm 或 0,125 mm | |
迟滞 | 最小 10 mm (可调) | |
温度影响 | < ± 5 mm 绝对值 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 230 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED | |
功能指示灯 | 黄色 LED:开关状态 , 橙色 LED : 错误消息 | |
控制元件 | LCD 显示屏上用于参数设置的键盘(3 个薄膜按键) | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 18 ... 30 V DC | |
纹波 | 10 % 在电源容限内 | |
空载电流 | 190 mA | |
接口 | ||
接口类型 | RS 422,SSI | |
输出 | ||
接口 | RS 422,SSI | |
信号输出 | 2 路 PNP,短路保护,反极性保护 | |
开关电流 | 100 mA | |
响应时间 | 12 ms | |
重复精度 | ± 2 mm | |
其他输出 | 运行输出,可信性输出,PNP,50 mA 短路保护 | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 60947-5-2 | |
符合标准 | ||
激光等级 | IEC 60825-1:2007 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II | |
UL 认证 | cULus | |
环境条件 | ||
环境温度 | -10 ... 50 °C (14 ... 122 °F) | |
存储温度 | -30 ... 75 °C (-22 ... 167 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 12 针 M16 连接器 | |
材料 | ||
外壳 | ABS | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 230 g | |
尺寸 | ||
高度 | 93 mm | |
宽度 | 93 mm | |
深度 | 42 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Product category / 产品类的 | 光学测距仪 |
手册 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Manual VDM70 | ENG | 563 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1342 KB |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
Canada USA UL Ordinary Location | E87056 | ALL | LINK | --- |
EU Pepperl+Fuchs | PF08CERT1244 | ALL | 503 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|
||||||
|