请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
物体测量,300 mm 检测范围,红色激光,激光等级 1 级,通过 IO-Link 读取测量值,2 路推挽输出,M8 插头 |
通用规格 | ||
---|---|---|
测量范围 | 60 ... 300 mm | |
参考目标 | 标准白色平板,100 mm x 100 mm | |
光源 | 激光二极管 | |
光源类型 | 调制可见红光 | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 1 | |
波长 | 680 nm | |
光束发散 | > 5 mrad d63 d63 < 1 mm,范围为 50 mm ...250 mm | |
脉冲长度 | 3 µs | |
重复率 | 大约 3 kHz | |
最大脉冲能量 | 15,2 nJ | |
角度偏差 | 最大 +/- 1,5 ° | |
光点直径 | 大约 2 mm 相距 150 mm | |
发散角 | 大约 1 ° | |
环境光限制 | EN 60947-5-2 : 30000 Lux | |
分辨率 | 0,1 mm | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 560 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED: 持续亮起 - 通电 闪烁 (4Hz) - 短路 闪烁并带有短间歇 (1 Hz) - IO-Link 模式 |
|
功能指示灯 | 黄色 LED: 常亮 - 开关输出激活 常灭 - 开关输出停用 |
|
控制元件 | 示教按键 | |
控制元件 | 5 档旋转开关,用于选择操作模式 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
纹波 | 最大 10 % | |
空载电流 | < 25 mA 在 24 V 供电下 | |
防护等级 | III | |
接口 | ||
接口类型 | IO-Link ( 通过 C/Q = 针脚 4 ) | |
IO-Link 修正 | 1.1 | |
设备配置文件 | 智能传感器 | |
设备 ID | 0x11090D (1116429) | |
传输速率 | COM 2 (38.4 kb/s) | |
最小循环时间 | 3 ms | |
过程数据位宽 | 过程数据输入 3 Byte 过程数据输出 2 位 |
|
SIO 模式支持 | 是 | |
兼容主端口类型 | A | |
输出 | ||
开关类型 | 默认设置为: C/Q - 针脚 4:NPN 常开,PNP 常闭,IO-Link Q2 - 针脚 2:NPN 常开,PNP 常闭 |
|
信号输出 | 2 路推挽式(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护,过电压保护 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA , 阻抗负载 | |
使用类别 | DC-12 和 DC-13 | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
响应时间 | 10 ms | |
符合性 | ||
通信接口 | IEC 61131-9 | |
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
激光安全 | EN 60825-1:2014 | |
测量精度 | ||
温度漂移 | 0,05 %/K | |
预热时间 | 5 min | |
重复精度 | ≤ 2 % | |
线性度误差 | ±2% | |
认证和证书 | ||
UL 认证 | E87056 , 通过 cULus 认证 , class 2 类供电电源 , 类型等级 1 | |
FDA 认证 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 10 ... 60 °C (50 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 / IP69 / IP69K | |
连接 | M8 x 1 连接器,4 针 | |
材料 | ||
外壳 | PC(聚碳酸酯) | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 大约 10 g | |
尺寸 | ||
高度 | 41,4 mm | |
宽度 | 13,9 mm | |
深度 | 18,3 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0.1 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 5.1 | 27270801 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
UNSPSC 12.1 | 41111613 |
Product category / 产品类的 |
Literature | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Product information R10x and R20x Series Standard Housings - All Sensing Modes | ENG | 2583 KB |
产品信息 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Installation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | ENG | 1788 KB |
Device Description Files/Drivers | Release Info | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
IODD for OMT300-L R101 / IODD für OMT300-L R101 | 1.00.002 / 2018-08-15 | ZIP | 182 KB |
Software Tools | |||
IO-Link Offline Parameterization Tool / IO-Link Offline-Parametriertool | V1.00.006 / 2022-07-10 | ZIP | 96138 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||||||
|