请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
固定式高速读码器,适用于高达 20 m/s 和 60 fps 的码速,数据矩阵 ECC 200 Code,弯型视线式,VGA 分辨率,以太网,RS 232 |
通用规格 | ||
---|---|---|
光源类型 | 内置 LED 灯 (红) | |
激光额定值 | ||
注意 | 激光 , 切勿直视激光束 | |
激光等级 | 2 | |
波长 | 650 nm | |
光束发散 | < 1,5 mrad | |
最大光功率输出 | 0,5 mW | |
码制 | 数据矩阵 ECC 200 | |
读取距离 | 60 mm | |
景深 | ± 3 mm | |
读取区域 | 15 mm x 10 mm | |
模块尺寸 | min. 0,1 mm | |
评估频率 | 最大 60 Hz | |
目标速度 | 已触发 max. 20 m/s | |
数据矩阵 | ||
符号大小 | 矩形,最多 48 x 48 个模块 长方形,最多 16x48 个模块 |
|
数据格式 | ASCII、C40、文本、X12、Edifact、Base 256 , 所有符合 ISO 646 标准 | |
数据容量 | 348 数字,259 ASCII,172 字节 | |
方向 | 全方向的 | |
额定值 | ||
摄像头 | ||
类型 | CMOS , 全局快门 | |
像素数量 | 752 x 480 像素 | |
灰度 | 256 | |
图像记录 | 实时 , 程序控制或外部触发 | |
指示灯/操作方法 | ||
LED 指示 | 用于读取良好/不良的值 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 24 V DC ±15% ,PELV | |
空载电流 | 最大 250 mA | |
功耗 | 6 W | |
接口 | ||
物理 | RS 232 | |
协议 | ASCII | |
传输速率 | 9600 ... 115200 Bit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
接口 1 | ||
接口类型 | 以太网 | |
协议 | TCP/IP | |
传输速率 | 100 MBit/s | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输入 | ||
输入电压 | 将从外部施加 24 V ±15% PELV | |
编号/类型 | 1 路触发输入 可选,最多 4 路输入 |
|
输入电流 | 大约 5 mA 在 24 V DC 时 | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输出 | ||
编号/类型 | 2 路电子输出,PNP ,光学解耦 可选,最多 4 路输出 |
|
开关电压 | 将从外部施加 24 V ± 15 % PELV | |
开关电流 | 100 mA 每个输出 | |
电缆长度 | 最大 30 m | |
输出 1 | ||
输出类型 | 视频输出,RGB (75 Ohm),1 Vpp | |
分辨率 | VGA,800 x 600 像素 | |
遵守标准和指令 | ||
指令符合性 | ||
EMC 指令 2004/108/EC | EN 61326-1 , EN 61000-6-4 | |
符合标准 | ||
抗扰度 | EN 61326-1 | |
发射干扰 | EN 61000-6-4 | |
防护等级 | EN 60529 | |
激光等级 | IEC 60825-1:2007 符合 21 CFR 1040.10 和 1040.11,但存在符合 2007 年 6 月 24 日发布的第 50 号激光通知的偏离情况 | |
环境条件 | ||
环境温度 | 0 ... 45 °C (32 ... 113 °F) | |
存储温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP20 | |
连接 | 视频:7 针插座 电源/接口/输入和输出:Sub-D 15 针 UNC LAN : RJ-45 插座,8 针 |
|
材料 | ||
外壳 | 带粉末涂层的压铸锌 | |
质量 | 大约 760 g | |
尺寸 | ||
高度 | 60 mm | |
宽度 | 60 mm | |
深度 | 120 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27280103 |
ECLASS 10.0.1 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 5.1 | 27280103 |
ETIM 7.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
UNSPSC 12.1 | 43211701 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Brief Instructions - ODT-MAC40*-*-RD | ENG | 1022 KB | |
手册 | |||
Manual ODT-MAC40*-*-RD | ENG | 4575 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 1325 KB |
附件 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
|