Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

读/写头 IUH-F191-V1-FR2-03

IUH-F191-V1-FR2-03
  • 现成的 PLC 功能组,专为轻松、快速的系统集成设计
  • 紧凑坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
  • 多达 20 个标签的多标签读值,确保工作效率提高
  • 圆形天线极化确保转发器检测可靠,有助于改善工艺流程
  • 用于连接 IDENTControl 控制接口
  • 灵活的 UHF 读/写头,可以检测很近的物体

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IUH-F191-V1-FR2-03

产品阐述
适用于 IDENTControl 的 UHF 读/写头,中国
通用规格
工作频率920.5 … 924.5 MHz:中国
应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率3 … 100 mW ERP 可调
指示灯/操作方法
绿色 LED准备好运行
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
电气技术规格
电流消耗≤ 95 mA
功耗≤ 1,9 W
电源来自 IDENTControl
浪涌保护类别 2
符合标准
电磁兼容性EN 301489-1
EN 301489-3
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境条件
分类环境条件 A(受控环境)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (采用非传输周期工作)
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (连续传输模式)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度2
机械规格
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6.6
质量700 g
尺寸
高度47 mm
宽度165 mm
长度165 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的

Details: IUH-F191-V1-FR2-03

Design / Simulation: IUH-F191-V1-FR2-03

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1114 KB

认证: IUH-F191-V1-FR2-03

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

配套产品: IUH-F191-V1-FR2-03

附件

接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa

IDENTControl Compact 控制接口
带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口fa

IDENTControl Compact 控制接口单元
带 EtherCAT 接口fa
RFID 应答器fa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
IDENTControl 控制接口
带支持 TCP/IP、PROFINET、EtherNet/IP 和 MODBUS TCP 协议的以太网接口fa
IDENTControl Compact 控制接口单元
带 RS-232 和 RS-485 串行接口fa
IDENTControl Compact 控制接口单元,带 PROFIBUS DP 接口fa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

了解全新推出的 IUT-F190-B40,专为中等检测距离设计,可以快速轻松地集成到OT和IT系统中…

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…