Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

适合在危险区域使用的读/写头 IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex
  • 防爆外壳
  • 高性能的紧凑型 UHF RFID 读/写设备,适用于中等检测范围
  • 现成的 PLC 功能组,专为轻松、快速的系统集成设计
  • 带开关控制的天线极化确保可靠的标签检测功能,有助于改善工艺流程
  • 通过集成的 Web 服务器实现简单的操作和配置
  • EtherNet/IP 接口
  • PROFINET IO 协议
  • OPC UA 服务器和 AutoID 配套规范支持标准化通信
  • 通过 REST API 轻松集成到 IT 系统中
  • IECEx 认证

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

产品阐述
RFID 读/写设备
通用规格
工作频率902 MHz … 928 MHz:美国、加拿大、墨西哥
其他国家/地区(按需提供)
发射功率3 … 1250 mW EIRP 可调
UL 文件编号E254700
平均无故障时间55 a (在 +40 °C 下运行)
指示灯/操作方法
绿色 LED通电
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
链路/流量 LED绿色:网络连接
黄色:传输数据时有节奏地闪烁
电气技术规格
额定工作电压20 ... 30 V DC , PELV
纹波在 30 V DC 时 ≤ 10%
电流消耗≤ 500 mA
功耗≤ 10 W
浪涌保护类别 2
接口 1
物理 以太网
协议HTTP (REST API)
OPC UA(AutoID 配套规范)
以太网/IP
PROFINET IO
传输速率10 MBit/s 或 100 MBit/s
接口 2
物理 以太网
协议HTTP (REST API)
OPC UA(AutoID 配套规范)
以太网/IP
PROFINET IO
传输速率10 MBit/s 或 100 MBit/s
符合标准
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
认证和证书
IECEx 认证IECEx INE 14.0042X
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
IFT 认证
认证PEPEIU23-25034
无线电认证美国:包含 FCC IREIURF190
加拿大:包含 7037A-IURF190
环境条件
分类环境条件 A(受控环境)
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (采用非传输周期工作,可调)
-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F) (连续传输模式)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
机械规格
防护等级NEMA 类型 4X,7
连接电源和以太网:20 米带跨线的电缆
材料
外壳压铸铝
底座压铸铝
质量大约 7720 g
尺寸
高度133,5 mm
宽度204 mm
长度204 mm
电缆长度20 m

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的

Details: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

Informative Literature: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - RFID UHF-F190 PortfolioENGPDF856 KB
Application Report - Clear Identification of Green Tires During VulcanizationENGPDF320 KB
Application Report - Synchronous Detection of Various Objects on Load CarriersENGPDF332 KB

Product Documentation: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Brief Instructions - IUH-F190-V1*ENGPDF1810 KB
手册
Manual IUT-F190-B40-2V1D-*ENGPDF10841 KB
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

认证: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada Radio Approval7037A-IURF190ALLPDF1239 KB
Canada, USA ULCoC 2021-12-14-E468231ALLPDF509 KB
Mexico CertificateNYC-2302CT0666-01AALLPDF697 KB
Mexico Radio ApprovalPEPEIU23-25034ALLPDF265 KB
ODVA Ethernet/IP12148.01ALLPDF126 KB
USA FCC ApprovalIREIURF190ALLPDF118 KB
Declaration of Conformity
FCC Suppliers Declaration of Conformity / FCC-Konformitätserklärung des LieferantenDOC-5270ALLPDF280 KB

配套产品: IUT-F190-B40-FR2-02-20M-Ex

附件
RFID 应答器fa
RFID 应答器fa
RFID 应答器fa
RFID 应答器fa
适用于标准应用的标签fa
适合喷漆车间应用的标签fa
适合高压灭菌器应用的标签fa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

了解全新推出的 IUT-F190-B40,专为中等检测距离设计,可以快速轻松地集成到OT和IT系统中…

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…