Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

RFID 读/写设备 IUT-F190-R4-V1-FR2-13

IUT-F190-R4-V1-FR2-13
  • 柔性 UHF 读/写设备,具有中等检测范围
  • 紧凑坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
  • 带开关控制的天线极化确保可靠的标签检测功能,有助于改善工艺流程
  • 通过集成 RS-485 接口连接
  • 多标签读取可提高工作效率

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IUT-F190-R4-V1-FR2-13

产品阐述
UHF RFID 读写设备(马来西亚)
通用规格
工作频率919 MHz … 923 MHz:马来西亚
应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率3 ...800 mW ERP 可调
平均无故障时间105 a (在 +40 °C 下运行)
指示灯/操作方法
绿色 LED通电
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
电气技术规格
额定工作电压20 ... 30 V DC ,纹波 10 %SS
电流消耗≤ 450 mA
功耗≤ 9 W
浪涌保护类别 2
接口
物理 RS-485 点对点连接
协议ASCII
传输速率1200、2400、4800、9600、19200、38400(默认值) Bit/s
符合标准
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
环境条件
分类环境条件 A(受控环境)
环境温度-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F) (采用非传输周期工作,可调)
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) (连续传输模式)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度2
机械规格
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6.6
底座压铸铝
质量860 g
尺寸
高度63 mm
宽度112 mm
长度114 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的

Details: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

Informative Literature: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - RFID UHF-F190 PortfolioENGPDF856 KB
Application Report - Clear Identification of Green Tires During VulcanizationENGPDF320 KB
Application Report - Fully Automatic Component Tracking for Prefabricated Home ProductionENGPDF205 KB
Application Report - RFID Systems in Industrial Metal StampingENGPDF1773 KB

Product Documentation: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

选择语言:
手册语言文件类型文件大小
Manual IUH-F190-V1-*, IUT-F190-R4-V1*ENGPDF2490 KB
Manual Read / Write Ranges and Passing Speeds RFIDENGPDF3640 KB

认证: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
MalaysiaRALI/55D/0320/S(19-2575)ALLPDF140 KB

配套产品: IUT-F190-R4-V1-FR2-13

附件

接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
RFID 应答器fa
RFID 应答器fa
RFID 应答器fa
RFID 应答器fa
壁装适用的安装支架fa
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

了解全新推出的 IUT-F190-B40,专为中等检测距离设计,可以快速轻松地集成到OT和IT系统中…

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…