Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

读/写站 IUT-F191-R4-V1-FR2-02

IUT-F191-R4-V1-FR2-02
  • 灵活的 UHF 读/写站,可以检测很近的物体
  • 紧凑坚固的外壳,适用于恶劣的工业环境
  • 多达 20 个标签的多标签读值,确保工作效率提高
  • 圆形天线极化确保转发器检测可靠,有助于改善工艺流程
  • 通过集成 RS-485 接口连接

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  IUT-F191-R4-V1-FR2-02

产品阐述
UHF 读/写站(美国和加拿大)
通用规格
工作频率902 … 928 MHz:美国、加拿大
应要求提供在其他国家/地区使用的传输许可证
发射功率3 … 150 mW EIRP 可调
指示灯/操作方法
绿色 LED准备好运行
黄色 LED读/写操作成功
蓝色 LED传输模式
电气技术规格
额定工作电压10 ... 30 V DC
电流消耗≤ 190 mA
功耗≤ 1,9 W
浪涌保护类别 2
接口
物理 RS-485 点对点连接
协议ASCII
传输速率38400 Bit/s
符合标准
电磁兼容性EN 301489-1
EN 301489-3
防护等级EN 60529
RFIDISO/IEC 18000-63
认证和证书
FCC 认证此设备符合 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生有害干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受收到的所有干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。
注意:
如果未经合规负责方明确批准而擅自对设备进行改动或改造,可能导致用户的设备使用许可失效。
IC 认证此设备符合加拿大工业部的免许可证 RSS 标准和 FCC 法规第 15 部分的要求。操作必须符合以下两个条件:
(1) 此设备不得产生干扰,以及
(2) 此设备必须能够承受任何干扰,包括可能导致设备工作不正常的干扰。

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
环境条件
分类环境条件 A(受控环境)
环境温度-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) (采用非传输周期工作)
-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F) (连续传输模式)
存储温度-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
污染程度2
机械规格
防护等级IP67
连接M12 x 1 连接器
材料
外壳PA 6.6
质量700 g
尺寸
高度47 mm
宽度165 mm
长度165 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027280401
ECLASS 10.0.127280401
ECLASS 9.027280401
ECLASS 8.027280401
ECLASS 5.127280401
ETIM 7.0EC002998
ETIM 6.0EC002998
ETIM 5.0EC002998
UNSPSC 12.143211710
Product category / 产品类的

Details: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

Product Documentation: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

选择语言:
We are sorry, there are no documents for your language selection. Please select another language.

Design / Simulation: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1114 KB

认证: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

选择语言:
Declaration of Conformity证书号码语言文件类型文件大小
Simplified EU Declaration of Conformity / Vereinfachte EU-Konformitätserklärung   ALLPDF61 KB

配套产品: IUT-F191-R4-V1-FR2-02

附件

接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
RFID 应答器fa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
接插件 M12 插座直型转 M12 插头弯型 A 型,4 针,PUR 灰色缆线,带屏蔽fa
RFID Read/Write Device IUT-F190-B40 with Industrial Ethernet Interface and REST API

了解全新推出的 IUT-F190-B40,专为中等检测距离设计,可以快速轻松地集成到OT和IT系统中…

访问 RFID 中心

访问我们的“RFID 中心”— 这个专门网站是 RFID 的知识库。获取常见问题的答案,了解典型的 RFID 应用…