Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

对射型光电传感器 INNO-COM-10M-E3-V31-SET

INNO-COM-10M-E3-V31-SET
  • 感应范围达 10 m
  • 自行监控(4 型,符合 IEC/EN 61496-1 标准)
  • 红色传输指示灯
  • 接收器上清晰可见的 LED 功能显示和故障前指示器
  • 坚固的外壳
  • SB4 (SafeBox) 的控制单元的运行

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  INNO-COM-10M-E3-V31-SET

产品阐述
INNO-COM 对射型光电传感器
系统组件
发射器INNO-SAFE-T
接收器INNO-SAFE-R
通用规格
有效检测距离0,5 ... 10 m
检测范围极限值14 m
保护区域光束数量1
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 850 nm
安全类型符合 IEC/EN 61496 标准4
标记CE
发散角± 4 °
光学端面向前直射
环境光限制100000 Lux
指示灯/操作方法
工作指示灯发射器: 绿色 LED
功能指示灯发射器: 绿色 LED ( 关闭 在测试模式下 )
接收器: 红色 LED,灯具有自由光束
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
工作电流发射器: 30 mA
接收器: 15 mA
输出
输出类型PNP
开关类型亮时接通
信号输出最大 30 ...40 mA
短路保护
通电/断电继电器类型 100 ms
响应时间≤ 2,2 ms
符合性
产品标准EN 61000-6-2、EN 61000-6-3
环境条件
环境温度-25 ... 55 °C (-13 ... 131 °F)
存储温度-25 ... 75 °C (-13 ... 167 °F)
机械规格
防护等级IP67,符合 EN 60529 标准
连接M8 连接器,4 针
材料
外壳ABS 耐冲击 , V0,符合 UL94
质量每个 12 g
尺寸
高度48 mm
宽度12 mm
深度12 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

配套产品: INNO-COM-10M-E3-V31-SET

附件

母头接插件单端 M12 直头 A 型,4 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 直头 A 型,4 针,PVC 灰色缆线fa

母头接插件单端 M12 直头 A 型,4 针,PVC 灰色缆线fa

母头线组,M12,4 针,PVC 缆线fa

母头线组,M12,4 针,PVC 缆线fa

母头接插件单端 M12 弯头 A 型,4 针,PVC 灰色缆线fa
安装支架:适用于 RL* 系列传感器的辅助安装件fa
RL* 系列的辅助安装件fa
偏转镜,用于 SL 和 SLA 系列中安全光束的保护光束单光束偏移, 安全系列: SLAfa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...