请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
对射型光电传感器,M18 螺纹外壳设计,塑料外壳,侧光学端面,12 m 检测范围,红光,暗通,交流/直流型,NPN-FET 输出,固定缆线 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | GA18-S/115 | |
接收器 | GK18-S/59/115/161 | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 12 m | |
检测范围极限值 | 17,5 m | |
光源 | LED | |
光源类型 | 调制可见红光 , 640 nm | |
光点直径 | 大约 650 mm 当 17,5 m | |
发散角 | 大约 2 ° | |
光学端面 | 侧面 | |
环境光限制 | 30000 Lux | |
提供的附件 | 辅助安装件 | |
指示灯/操作方法 | ||
工作指示灯 | 绿色 LED,常亮 通电 | |
功能指示灯 | 接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 20 ... 250 V AC/DC | |
空载电流 | < 2,5 mA 每个设备 | |
输出 | ||
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | N 通道 MOSFET,带短路保护 | |
开关电压 | 最大 250 V AC/DC | |
开关电流 | 最大 200 mA | |
电压降 | ≤ 3,5 V AC/DC | |
开关频率 | 50 Hz | |
响应时间 | ≤ 10 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
遵守标准和指令 | ||
符合标准 | ||
标准 | UL 508 | |
认证和证书 | ||
防护等级 | II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC | |
UL 认证 | cULus 认证,1 类机壳 安装一个过电流保护保险丝,保险丝的额定最大电流为 3 A 250 V AC/DC |
|
CCC 认证 | 通过中国强制性产品认证 (CCC) | |
环境条件 | ||
环境温度 | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 2 m 固定电缆 | |
材料 | ||
外壳 | ABS / PBT | |
光学端面 | PMMA | |
质量 | 大约 80 g 每个设备 | |
尺寸 | ||
长度 | 69 mm | |
直径 | 18 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
Brief Instructions | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
Instruction leaflet / Beipackzettel | ALL | 707 KB |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 3955 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
China CCC SDOC | 2020970305000263 | ALL | 245 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5837A | ALL | 233 KB |