Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection

暂不可售

暂不可售
暂不可售

对射型光电传感器 OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444

OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444
  • 超小型外壳设计
  • 45° 缆线出线口,即使在空间非常受限的条件下,也能获得最大的安装自由度
  • 通过耐磨、抗静电的前玻璃面板,提高机器的可用性
  • 传感器检测范围长,具有高功率模式

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444

产品阐述
适合标准应用的对射型光电传感器,微型设计,2000 mm 检测范围,红光,暗通,PNP 输出,带 M8 插头的固定缆线
系统组件
发射器OBE2000-R2-0.2M-V3-Y267431
接收器OBE2000-R2-E2-0.2M-V3
通用规格
有效检测距离0 ... 2 m
检测范围极限值2,5 m
光源LED
光源类型调制可见红光 , 630 nm
角度偏差大约 2 °
光点直径150 mm 相距 2000 mm
发散角大约 2 °
光学端面向前直射
环境光限制EN 60947-5-2 : 30000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd806 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED,常亮 通电 , 短路 : 绿色 LED 闪烁(约 4 Hz)
功能指示灯接收器: 黄色 LED,光束无阻碍时亮起,稳定性控制不足时闪烁 ; 光束中断时关闭
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC , 2 级
空载电流发射器:≤ 11 mA
接收器:≤ 8 mA
输出
开关类型常开触点 / 暗时接通
信号输出1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 50 mA
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率大约 800 Hz
响应时间600 µs
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
EAC 符合性TR CU 020/2011
UL 认证cULus 认证,2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-25 ... 60 °C (-13 ... 140 °F)
存储温度-30 ... 70 °C (-22 ... 158 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接固定缆线,带 3 针 M8 x 1 连接器
材料
外壳PC/ABS 和 TPU
光学端面玻璃
电缆PUR
安装固定螺丝 , 2 x M2 内六角螺丝 包含在交货范围内
质量大约 20 g 每个 传感器
尺寸
高度24 mm
宽度7,5 mm
深度11,2 mm
电缆长度200 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444

Product Documentation: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF606 KB

Design / Simulation: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP1795 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-US-2141290-2 / UL-CA-2134655-2ALLPDF550 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0702EALLPDF306 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5346ALLPDF230 KB

配套产品: OBE2000-R2-SE2-0,2M-V3-Y267444

附件

母头接插件单端 M8 弯型 A 型,3 针,PUR 灰色缆线fa
R2 系列的辅助安装件,安装支架fa
R2 系列的辅助安装件,安装支架fa
R2 系列的辅助安装件,安装支架fa
R2 系列的辅助安装件,安装支架fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...