Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

对射型光电传感器 LA28-F1/116

LA28-F1/116
  • 使用领域非常多的通用系列
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
  • 接收器光学元件中提供高可见性 LED 作为辅助对准装置
  • 可编程时间功能 GAN、GAB、IAB 以及作为双重功能提供的 GAN-IAB 和 GAN-GAB
  • 使用红光的型号
  • 带继电器输出的型号

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  LA28-F1/116

产品阐述
对射型光电传感器发射器
系统组件
发射器LA28-F1/116
通用规格
光源LED
光源类型调制可见红光
发射器频率F1 = 25 kHz
光点直径大约 1,3 m 在 65 m 处
发散角1,2 °
功能性安全相关参数
MTTFd490 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
电气技术规格
工作电压12 ... 240 V AC/DC
功耗≤ 3,5 VA
遵守标准和指令
指令符合性低电压指令 2006/95/EC
EMC 指令 2004/108/EC
符合标准
产品标准EN 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2:2007
认证和证书
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 230 V AC 注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。
UL 认证通过 cULus 认证
注意: 本设备被视为开放式设备。必须安装于机壳内,该机壳必须经过合理设计,能够按照 UL 508 标准的规定防止内部起火以及防止因意外接触带电部件而导致人身伤害。
CCC 认证通过中国强制性产品认证 (CCC)
环境条件
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接端子盒 有 8 弹簧端子,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2 , 绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm , M16 x 1.5 缆线密封接头
材料
外壳塑料
光学端面塑料板
质量100 g
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: LA28-F1/116

Design / Simulation: LA28-F1/116

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP177 KB

认证: LA28-F1/116

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationUL-CA-L87056-31-52803002-0 / UL-US-L87056-11-52803002-0ALLPDF545 KB

配套产品: LA28-F1/116

附件
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
安装支架:适用于 RL* 系列传感器的辅助安装件fa
RL* 系列的辅助安装件fa
安装支架 fa
后壁安装适用的安装支架fa
焊渣防护盖型号fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...