Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

对射型光电传感器 BB10-P/25/76b/102/115e

BB10-P/25/76b/102/115e
  • 单光束微型光电传感器,非常适合安装在框架或轮廓内
  • 集成电路
  • 适用于 13 mm 孔的插入式外壳
  • 打开角度小,适合成对安装
  • 亮通型
  • 带测试输入的型号

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  BB10-P/25/76b/102/115e

产品阐述
微型光电传感器,带插入式外壳,适合安装在 13 mm 孔中
系统组件
发射器BB10-T/76b/115e
接收器BB10-R/25/102/115e
通用规格
有效检测距离0 ... 6 m
检测范围极限值8 m
光源红外发光二极管
光源类型调制红外光 , 880 nm
光点直径大约 1300 mm 相距 6 m
发散角发射器: +/- 8 ° 接收器: +/- 10 °
光学端面向前直射
环境光限制卤素灯 100000 Lux ; 符合 EN 60947-5-2:2007 标准
提供的附件
功能性安全相关参数
MTTFd795 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)0 %
指示灯/操作方法
功能指示灯红色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流发射器:≤ 20 mA
接收器:≤ 10 mA
输入
测试输入在 0 V 时停用发射器
输出
开关类型亮时接通
信号输出1 路 NPN 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 100 mA
电压降≤ 1,5 V DC
开关频率62,5 Hz
响应时间8 ms
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动
存储温度-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
相对湿度90 % ,无冷凝
机械规格
防护等级IP67
连接0.15 m 电缆 带 3 针 JST 连接器 接收器: 灰色 ; 发射器: 黑色
材料
外壳PC ,黑色
光学端面塑料板
质量大约 25 g 每个设备
尺寸
长度22 mm
直径12,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的光电式接近开关

Details: BB10-P/25/76b/102/115e

Informative Literature: BB10-P/25/76b/102/115e

选择语言:
Literature语言文件类型文件大小
Product Information - TTA (Sensors for Doors, Gates, Elevators) - Branch overview / Produktinformation - TTA (Sensoren für den Tür-, Tor- und Aufzugsbau) - BranchenübersichtCHSPDF4008 KB

Design / Simulation: BB10-P/25/76b/102/115e

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP768 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: BB10-P/25/76b/102/115e

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
UNECE KBA E110R-036938ALLPDF843 KB
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-0109CALLPDF304 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5335ALLPDF228 KB

配套产品: BB10-P/25/76b/102/115e

附件
连接电缆fa
连接电缆fa
连接电缆fa
连接电缆fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...