请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。
下载PDF版完整参数表:
产品阐述 |
---|
微型光电传感器,带插入式外壳,适合安装在 13 mm 孔中 |
系统组件 | ||
---|---|---|
发射器 | BB10-T/76b/115e | |
接收器 | BB10-R/59/103/115e | |
通用规格 | ||
有效检测距离 | 0 ... 6 m | |
检测范围极限值 | 8 m | |
光源 | 红外发光二极管 | |
光源类型 | 调制红外光 , 880 nm | |
光点直径 | 大约 1300 mm 相距 6 m | |
发散角 | 发射器: +/- 8 ° 接收器: +/- 10 ° | |
光学端面 | 向前直射 | |
环境光限制 | 卤素灯 100000 Lux ; 符合 EN 60947-5-2:2007 标准 | |
提供的附件 | 无 | |
功能性安全相关参数 | ||
MTTFd | 795 a | |
任务时间 (TM) | 20 a | |
诊断覆盖率 (DC) | 0 % | |
指示灯/操作方法 | ||
功能指示灯 | 红色 LED: 接收到光束时亮起 ; 稳定性控制不足时闪烁; 光束中断时关闭 | |
电气技术规格 | ||
工作电压 | 10 ... 30 V DC | |
空载电流 | 发射器:≤ 20 mA 接收器:≤ 10 mA |
|
输入 | ||
测试输入 | 在 0 V 时停用发射器 | |
输出 | ||
开关类型 | 暗时接通 | |
信号输出 | 1 路 PNP 输出,短路保护,反极性保护,集电极开路 | |
开关电压 | 最大 30 V DC | |
开关电流 | 最大 100 mA | |
电压降 | ≤ 1,5 V DC | |
开关频率 | 62,5 Hz | |
响应时间 | 8 ms | |
符合性 | ||
产品标准 | EN 60947-5-2 | |
认证和证书 | ||
CCC 认证 | 额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记 | |
环境条件 | ||
环境温度 | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) ,固定 -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) ,可移动 |
|
存储温度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
相对湿度 | 90 % ,无冷凝 | |
机械规格 | ||
防护等级 | IP67 | |
连接 | 0.15 m 电缆 带 3 针 JST 连接器 接收器: 灰色 ; 发射器: 黑色 | |
材料 | ||
外壳 | PC ,黑色 | |
光学端面 | 塑料板 | |
质量 | 大约 25 g 每个设备 | |
尺寸 | ||
长度 | 22 mm | |
直径 | 12,5 mm |
System | Classcode |
---|---|
ECLASS 11.0 | 27270901 |
ECLASS 10.0.1 | 27270901 |
ECLASS 9.0 | 27270901 |
ECLASS 8.0 | 27270901 |
ECLASS 5.1 | 27270901 |
ETIM 7.0 | EC002716 |
ETIM 6.0 | EC002716 |
ETIM 5.0 | EC002716 |
UNSPSC 12.1 | 39121528 |
Product category / 产品类的 |
CAD | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|
CAD 3-D / CAD 3-D | ALL | STP | 768 KB |
CAD Portal / CAD Portal | ALL | LINK | --- |
认证 | 证书号码 | 语言 | 文件类型 | 文件大小 |
---|---|---|---|---|
UNECE KBA E1 | 10R-036938 | ALL | 843 KB | |
Declaration of Conformity | ||||
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-0109C | ALL | 304 KB | |
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F) | DOC-5335 | ALL | 228 KB |