Serviceline Industrial Sensors
Serviceline Explosion Protection
暂不可售
暂不可售

对射型光电传感器 LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116

LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116
  • 使用领域非常多的通用系列
  • 耐噪音:在所有条件下都能可靠地运行
  • 接收器光学元件中提供高可见性 LED 作为辅助对准装置
  • 可编程时间功能 GAN、GAB、IAB 以及作为双重功能提供的 GAN-IAB 和 GAN-GAB
  • 带测试输入的发射器
  • 使用红光的型号

请注意:所有以Pepperl + Fuchs GmbH或Pepperl + Fuchs AG名义发行的产品相关文件,例如证书,合格声明等,同样适用于Pepperl + Fuchs SE。

下载PDF版完整参数表:


技术参数节选  LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116

产品阐述
通用对射型光电传感器,大型外壳设计,30 m 检测范围,红光,25 kHz 传输频率,亮通/暗通,直流型,推挽输出,计时器功能,测试输入,故障前输出,端子盒
系统组件
发射器LD28-F1/76a/116
接收器LV28-Z-F1/82b/110/116
通用规格
有效检测距离0 ... 30 m
检测范围极限值40 m
光源LED
光源类型调制可见红光 , 660 nm
对准辅助装置红色 LED(接收器透镜中)
常亮:光束中断,
闪烁:达到开关点,
熄灭:充分的稳定性控制
发射器频率F1 = 25 kHz
光点直径大约 0,6 m 在 30 m 处
发散角发射角 1.2°,
接收角 5°
环境光限制50000 Lux
功能性安全相关参数
MTTFd620 a
任务时间 (TM)20 a
诊断覆盖率 (DC)90 %
指示灯/操作方法
工作指示灯绿色 LED
功能指示灯黄色 LED:
1.LED 常亮:信号 > 2 x 开关点(功能预留)
2.LED 闪烁:信号在 1 x 开关和 2 x 开关点之间
3.LED 熄灭:信号 < 开关点
控制元件灵敏度调节 (调节至小于有效工作范围的 25%) , 亮时接通/暗时接通转换开关
电气技术规格
工作电压10 ... 30 V DC
纹波10 %
空载电流发射器:≤ 50 mA
接收器:≤ 35 mA
输入
测试输入在 +UB 下发射器停用 (在 30 V DC 时 Imax. < 3 mA)
输出
故障前指示输出1 个 PNP 晶体管,短路保护,反极性保护,集电极开路,Umax = 30 V DC,Imax = 0.2 A
如果信号电平降至功能预留电平以下持续约 10 s(黄色和红色 LED 闪烁),输出将变成未激活状态。
如果在此期间光束中断四次,输出将立即变成未激活状态。
开关类型亮通/暗通,可切换
信号输出1 路推挽(4 合 1)输出,短路保护,反极性保护
开关电压最大 30 V DC
开关电流最大 200 mA
开关频率1000 Hz
响应时间0,5 ms
计时器功能接通延时 (GAN)、断开延时 (GAB)、单触发 (IAB)、接通延时 - 单触发 (GAN-IAB),接通延时 - 断开延时 (GAN-GAB),可编程
调整间隔 0.02 s ...1 s
符合性
产品标准EN 60947-5-2
认证和证书
防护等级II, 当污染等级为 1-2 级(符合 IEC 60664-1 标准)时,额定绝缘电压 ≤ 250 V AC 输入电路的输出电路基本绝缘符合 EN 50178 标准,额定绝缘电压 250 V AC 注意!
防护等级 2 只有在端子盒闭合时才有效。
UL 认证通过 cULus 认证 , 2 类电源
CCC 认证额定电压 ≤ 36 V 时,产品不需要 CCC 认证/标记
环境条件
环境温度-40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F)
存储温度-40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F)
机械规格
防护等级IP67
连接端子盒 有 8 弹簧端子,适用于横截面积如下的电线:0.5 ...1.5 mm2 , 绝缘剥离 7.5 ...8.5 mm , M16 x 1.5 缆线密封接头
材料
外壳塑料 ABS
光学端面塑料板
质量200 g (发射器和接收器)
尺寸
高度88 mm
宽度25,8 mm
深度65,5 mm

Classifications

SystemClasscode
ECLASS 11.027270901
ECLASS 10.0.127270901
ECLASS 9.027270901
ECLASS 8.027270901
ECLASS 5.127270901
ETIM 7.0EC002716
ETIM 6.0EC002716
ETIM 5.0EC002716
UNSPSC 12.139121528
Product category / 产品类的

Details: LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116

Product Documentation: LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116

选择语言:
Brief Instructions语言文件类型文件大小
Instruction leaflet / BeipackzettelALLPDF590 KB

Design / Simulation: LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116

选择语言:
CAD语言文件类型文件大小
CAD 3-D / CAD 3-DALLSTP177 KB
CAD 3-D additional / CAD 3-D additionalALLSTP177 KB
CAD Portal / CAD PortalALLLINK---

认证: LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116

选择语言:
认证证书号码语言文件类型文件大小
Canada USA UL Ordinary LocationE87056ALLLINK---
Declaration of Conformity
EU Declaration of Conformity (P+F) / EU-Konformitäterklärung (P+F)DOC-2135BALLPDF309 KB
UK Declaration of Conformity (P+F) / UK-Konformitäterklärung (P+F)DOC-5629ALLPDF229 KB

配套产品: LD28/LV28-Z-F1/76a/82b/110/116

附件
辅助安装件,适用于圆钢 ? 12 mm 或钢板 1.5 mm ...3 mmfa
安装支架:适用于 RL* 系列传感器的辅助安装件fa
RL* 系列的辅助安装件fa
安装支架 fa
后壁安装适用的安装支架fa
焊渣防护盖型号fa
R10x 和 R20x 系列光电传感器

将光电传感器和创新技术包含在同一外壳中,为用户带来一致的解决方案。了解新型 R10x 和 R20x 系列 ……

ML100 Photoelectric Sensor

无论是玻璃、太阳能硅片还是印刷电路板:倍加福 ML100 系列光电传感器针对应用进行精确化定制,可满足各种复杂检测任务的要求。了解 ML100 产品系列的更多信息,为您的应用找到合适的传感器 ...